강판의 두께 감지

유도식 간격 센서를 이용한 강판 투입 공정의 완벽한 관리

솔루션

유도식 간격 센서 BAW는 강판 공급 시 일어날 수 있는 오류를 방지합니다.

BAW는 박판이 두 겹으로 공급되지 않도록 모니터링하고, 박판의 두께 또한 감지합니다. 이때 지속적 송출 신호 방식 또는 IO-Link 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다. 참고로 적용 분야 및 박판에 필요한 정밀도나 고정 방식에 따라 한 개 또는 두 개의 센서가 활용됩니다.

주요 특성

  • 강판 공급 오류 차단
  • 지속적 출력 신호 방식(예: 0 ~ 10 V) 또는 IO-Link 방식
  • 강판에 필요한 정밀도나 고정 방식에 따라 한 개 또는 두 개의 센서가 필요
금속 가공, 강판의 두께 감지
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.