용해로의 열림 위치 제어

용해로의 열림 위치 제어

솔루션

발루프 기울기 센서를 적용하면, 언제든지 용해로의 커버를 정확하게 제어할 수 있습니다. 원료를 용해로에 투입할 때나 용융물을 비워낼 때에도 완벽한 제어가 가능합니다.

발루프 기울기 센서는 비접촉 계측 방식을 적용함으로써 움직이는 기계 부품의 각도를 감지하고, 이러한 부품이 정확한 위치에 설정될 수 있게 보장합니다. 센서는 간편하게 장착할 수 있으며, 작동 시 높은 정확도를 제공합니다. 그 밖에도 아날로그 전환 장치를 사용하면, 전환 시점을 설정할 수 있습니다.

주요 특성

  • 센터링 기능을 통해(보정) 임의대로 포지셔닝이 가능
  • ±90 °의 넓은 각도 범위
  • 0.8 °의 높은 정확도를 통해 정확한 공정 제어가 가능
  • 사용 가능한 온도 범위가 –20...+85 °C까지 확장됨으로써 험한 작업 조건에도 문제 없음
용해로의 열림 위치 제어
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.