고정자에서 케이블 돌출 현상 감지

고정자에서 케이블 돌출 현상 감지

솔루션

전기 모터 생산 시 고해상도의 광전자빔 센서 BLA를 활용하면 공심 코일의 가느다란 케이블 위치를 정확하게 설정할 수 있습니다. 이를 통해 이후 조립 단계에서의 문제 발생을 차단하고, 불량품을 방지할 수 있습니다.

BLA의 다용도 광전자빔을 이용 할 경우, 기존의 단방향 광전자 센서나 일반적인 광선 그리드를 사용할 때보다 더 큰 면적의 균질 표면을 감시할 수 있습니다.

주요 특성

  • 다분야에 적용이 가능하고, 판독성이 높은 50 mm 광전자빔 센서
  • 0.01 mm에 달하는 고해상도
  • 신속한 결함 감지를 통해 불량품 방지
  • 여러 가지 측정 모드에서 다양한 분야를 동시 확인
고정자에서 케이블 돌출 현상 감지
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.