다이 쿠션 및 플런저 위치 감지

다이 쿠션 및 플런저 위치 감지

솔루션

발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 이용하여 다이 쿠션과 플런저를 정확하게 제어할 수 있습니다. 발루프의 측정 시스템은 유압 실린더에 장착되어 있어서 쿠션의 위치를 정확하게 모니터링 합니다. 또한 설비 프레임 쪽에 있는 보조 시스템이 플런저의 위치를 지속적으로 측정합니다. 횡력과 진동은 측정 시스템까지 전달되지 않습니다. 따라서 언제나 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 프레스 라인에서 제품 품질이 언제나 높은 수준을 유지할 수 있습니다.

주요 특성

  • 7620 mm의 긴 거리로 고도의 정확성 및 신뢰성 높은 측정
  • 1 µm 단위까지 최고의 선형성 및 해상도
  • 마모가 없는 기술을 적용한 제로 고장 시간
  • 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합(Profinet, Ethernet/IP, SSI, 아날로그)
다이 쿠션 및 플런저 위치 감지
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.