생산 및 품질 관련 데이터의 자동 기록
솔루션
발루프는 모듈 구조의 재료 이송 설비나 조립 설비에서 이뤄지는 각 작업 단계를 안전하고 합리적으로 기록하기 위해 RFID 쓰기/읽기 헤드를 개발했습니다. 이는 특히 콤팩트 한 이송 시스템을 감안하여 개발된 제품입니다. 별도의 홀더 없이 조립이 가능하여 장착 공간을 절약하는 동시에 비접촉 방식의 확인 작업이 지니는 장점을 가지고 있습니다. 주요 데이터 저장장치를 병행 사용하면 더욱 높은 효과를 거둘 수 있습니다. 이는 양방향 읽기 및 쓰기가 가능해지기 때문입니다.
주요 특성
- 일반적인 다양한 필드버스 시스템에 적용, IO-Link 기능을 추가해 오프라인으로 이용
- 별도의 홀더 없이 일반적으로 사용되는 프로파일 센서에 통합
- 견고한 금속 하우징(IP67)
- LED 디스플레이를 통한 항시 판독으로 설비 곁에서의 즉각적 관리 가능