사출 성형 시의 압력 감시

사출 성형 시의 압력 감시

솔루션

강력한 압력 센서는 사출 성형 시 유압 오일의 압력 수준을 점검하고, 이를 통해 클램핑판의 완벽한 마감을 제공합니다. 또한 스테인리스강 하우징으로 보호된 상태에서 유압 실린더의 내부 압력을 신뢰도 높게 모니터링하고, IO-Link를 통해 그 값을 제어 계통에 전달하며, 이를 통해 정확한 압력 조정을 가능하게 해줍니다. 발루프 압력 센서는 이러한 방식을 통해 높은 제조 품질 달성에 기여합니다.

주요 특성

  • 회전 가능한 디스플레이/연결 하우징을 통한 활용성 높은 조립
  • 온도 범위를 125 °C로 확장하여 활용 스펙트럼 확대
  • 최대 600 bar의 압력
  • 현장 및 설비 인근에 설치 가능
사출 성형 시의 압력 감시
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.