신뢰도 높은 수지화 공정 감시

신뢰도 높은 수지화 공정 감시

솔루션

고압 및 고온에 대하여 내구성을 갖춘 정전 센서를 사용하면, 수지 주입 이전 단계에서 이미 원하는 강도의 프리폼 원형 제작을 위한 기초를 다질 수 있습니다. 해당 센서는 주형에 인공 수지가 끝까지 주입되는지 여부를 모니터링하고, 이를 통해 원형이 수지와 잘 결합될 수 있도록 지원합니다.

높은 압력과 점착력을 견딜 수 있도록 견고하게 제작되어 높은 사용 연한을 보장합니다.

주요 특성

  • 극한의 작업 환경을 견디기 위한 스테인리스강 액티브 표면
  • 최대 150 bar까지의 고압과 180 °C까지의 고온을 견뎌내는 센서
  • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없어 오랜 수명과 높은 공정 안정성을 확보
  • IP67, IP68, IP69K 등급을 통과한 최상의 밀폐력
신뢰도 높은 수지화 공정 감시
적합한 제품 찾기 다운로드

산업지원팀

궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.