제조 및 조립 공정에서 확실한 제품 추적을 보장
솔루션
발루프의 고속 RFID 시스템은 자동 조립 라인에서 작업 중인 제품을 정확하게 추적합니다. 활용성이 뛰어난 플로팅 유닛 BIS V는 고속 리딩 및 레코딩 헤드와 연계해서 최대의 데이터량을 최단 시간 내에 처리합니다. 이는 국제표준 ISO 15693보다 8배 더 빠르기 때문에 사이클 타임을 단축하고, UPH를 높일 수 있습니다. 본 시스템이 제공하는 뛰어난 신뢰성을 경험해 보십시오. 확실한 품질 보증을 위해 전체 생산 공정은 기록되며, 모든 데이터가 저장됩니다.
주요 특성
- 타 업체와는 비교 불가한 최대 128 kByte의 메모리로 모든 정보를 저장
- 데이터 분산 저장으로 최고 수준의 보안 보장
- 투명성 제공 - 모든 데이터를 실시간으로 사용 가능
- RFID 및 센서 장치는 내장된 IO-Link 마스터를 통해 결합 가능하므로 활용성이 증대