생산 공정을 활용성에 따라 시각화
솔루션
생산 공정을 활용성에 따라 제조 라인에서 곧바로 시각화하고자 하는 경우 LED 신호 표시등을 통해 거의 무제한적인 다양한 기능들을 경험할 수 있습니다. 발루프의 신호 표시등이 바로 SmartLight입니다. SmartLight는 진행 현황 및 경향을 보여주기 때문에 다양한 스테이션을 지속적으로 확인할 수 있습니다. 이때 SmartLight는 어떠한 기계적 조작도 필요 없이 작동 중에도 곧바로 설정될 수 있습니다. 이러한 활용성을 바탕으로 사이클 타임을 최적화 할 수 있으며, 어디에서 보틀넥 구간이 발생하는지 혹은 어디에서 수리가 필요한지를 알 수 있습니다.
주요 특성
- 최대의 활용성 보장: 색상 및 구역을 수량, 규격 및 설정 색상 별로 각각 분류하여 파라미터화
- 기계적인 조작이 불필요: 작동 중에도 모드 변경이 가능(체이스 모드, 세그먼트 모드 및 레벨 모드)
- 간편한 연결 및 트리플코어 센서 케이블을 이용한 빠른 설치
- 넓은 선택의 폭: 세 가지 규격 중 선택 가능(음향 알림 기능 포함)