디지털화 및 산업사물인터넷

Balluff와 함께 산업사물인터넷의 기회를 잡으십시오.

디지털화 및 산업사물인터넷(IIoT)은 산업 자동화의 다음 레벨입니다. 민간 부문 및 증가하는 기술 다양성에 의해 촉발되어, 산업 부문에 대한 고객 니즈 및 요구사항도 증가하고 있습니다. 고객은 자신의 생산과 관련하여 더 높은 생산성과 더 높은 효율성 및 투명성을 요구하고 있습니다. 이처럼 증가하고 있는 수요를 충족하기 위해서는 전통적인 자동화 기술(OT)과 정보 기술(IT)을 병합해야 하는 필요성 역시도 존재합니다. IIoT는 정확히 이를 가능하게 하는 것입니다.

데이터의 생성 및 운반과 관련하여 Balluff(발루프)는 오랜 세월의 경험으로 고객을 위해 현저한 성공을 달성해 왔습니다. 이를 토대로, Balluff는 스마트 디바이스들의 끊임없이 성장하고 있는 포트폴리오를 제공합니다. 당사는 소프트웨어의 사용을 통해 사용자의 생산 환경을 위한 진정한 부가 가치를 창출합니다. 당사의 개별 서비스와 함께, 사용자는 모두 기술 발전을 목표로 하는 전체 자동화 솔루션을 마련할 수 있습니다.

Balluff와 함께 산업사물인터넷의 잠재력을 실현하십시오.

귀하의 자동화 파트너로서 당사는 스마트 팩토리로 가는 길을 한 걸음 한 걸음 귀하와 함께 갈 것입니다. 당사는 언제나 귀하의 경쟁력을 염두에 둡니다. 당사의 전문지식 및 경험을 기반으로 하여 함께 산업사물인터넷(IIoT)의 마스터가 됩시다.

B_IIoT - Balluff와 함께 귀하는 IIoT에 대비할 수 있습니다.

당사의 포트폴리오는 IIoT 가능 하드웨어 및 미들웨어에서 소프트웨어 및 시스템 솔루션까지, 그리고 고객 맞춤형 IIoT 솔루션까지 다양합니다. 당사는, 표준화된 인터페이스 및 프로토콜을 통해, 귀하의 기존 기업 시스템 및 공통 플랫폼에서 당사의 솔루션을 사용할 수 있도록 보장하고 있습니다. 그리고 IO 링크는 IIoT에 이상적으로 적합하기 때문에, IO 링크 통신 표준에 치중합니다. 이 모든 것을 통해 Balluff는 산업사물인터넷을 위한 조력자이자 시스템 제공자가 되었습니다.

IIoT 에코 시스템 접근법에 따른 전체 및 표준화된 솔루션

최상의 솔루션은, 각양각색의 시간을 포함하면서 이론 및 관례의 관점에서 여러 회사와 기관 간의 건설적인 협력의 결과인 솔루션입니다. 이런 이유로, 당사는 교환에 치중하고 컨소시엄 및 연구 조합에 참여하고 있으며, 이는 광범위한 스마트 센서 및 디바이스 그리고 각양각색의 애플리케이션 플랫폼의 효율적인 상호작용을 포함하는 IIoT 에코 시스템 접근법에 따릅니다. 광범위한 분야의 수많은 파트너와 당사의 편견 없는 협력은 표준화된 기술을 기반으로 하면서 사용자의 생산에서 최대 유연성을 제공하는 전체 솔루션을 제공합니다.

당사는 항상 사용자를 위한 정확한 IIoT 솔루션을 찾는데 중점을 두고 있습니다. 그에 따라, 당사는 당사의 포트폴리오와 파트너의 네트워크를 이용합니다.

당사는 산업 자동화에서 오랜 세월 축적한 경험에 의존하면서 계속해서 추가 개발을 진행하고 있습니다. 그리고 60년이 넘는 필드 레벨의 능력과 더불어 당사는 센서 및 자동화 전문업체 중 하나로서 시장을 선도하고 있습니다. 당사 소프트웨어 전문가들은 모든 공통 소프트웨어 플랫폼에 대한 경험을 갖추고 있고 OT와 IT의 완벽한 연결을 보장합니다. 사용자의 기존 시스템 내 통합 유연성은 당사의 최우선 과제입니다.

당사는 사용자가 필요로 하는 곳이면 어디든지 최선의 능력으로 사용자를 지원합니다. 당사는 보유한 기술 스택에서 적절한 툴과 접근법을 선택하고 그에 따라 단일의 소스에서 전체 IIoT 솔루션을 제공합니다.

 

애플리케이션 레벨

당사 소프트웨어 개발 전문가들은 모든 공통 개발 환경의 취급을 마스터하고 있습니다. 당사가 제공하는 서비스 블록 범위에는 예를 들면 임베디드 개발, 스마트 디바이스 및 기업 웹 또는 백엔드 통합이 포함되어 있습니다. 물론, 당사는 오픈 소스 기술 및 표준화 인터페이스에 의존합니다.

플랫폼 레벨

당사는 당사의 IIoT 솔루션에 기존 사업 시스템의 원활한 통합을 보장하기 위해 입증된 최신의 기술 및 방법 모두를 사용합니다. 그에 따라, 당사는 최상위 보안 레벨과 평상시의 Balluff 품질을 보장하고 있습니다. 그에 따라, 당사는 마이크로소프트 애저, 아마존 웹 서비스, 구글 컴퓨트 엔진 또는 알리바바 클라우드와 같은 공통 플랫폼에 의존합니다.

필드 레벨

당사의 폭넓은 구성요소 포트폴리오는 디지털화 및 IIoT 솔루션의 구현을 위한 토대를 형성합니다. 당사는 지능형 분석의 부분으로서 프로세스 및 서비스 데이터 모두를 사용하며, 그리고 IO 링크, 프로피버스, 프로피넷, 이더캣, CC 링크, 이더넷 IP와 같은 모든 공통 프로토콜 및 기술에서도 능숙합니다.