에너지, 재래식 발전 시스템
에너지, 재래식 발전 시스템

높은 기준에 부합하는 고도의 정밀성

재래식 발전 시스템에서 효율적이고 친환경적인 연소 과정을 실행하려면 고도로 정밀하게 제어되는 터빈 및 발전기가 필요하며, 높은 정확도 또한 요구됩니다. 발루프는 이 분야의 높은 기준을 완벽히 충족하는 센서를 개발해왔습니다.

적용 사례

  • 밸브 제어

    다중식 트랜스듀서를 적용하여 간편하고 정확하게 밸브를 제어

    솔루션

    비상 차단 밸브 또는 비상 중지 밸브는 안전을 최대한 보장하고 싶을 경우 최우선적으로 설치해야 할 장비입니다. 설비의 비상 차단 또는 즉각적 가동 중단을 위한 장비는 과다할 정도로 갖추어도 지나치지 않습니다. 발루프 7중식 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 최대 세 개의 독립된 측정부와 세 개의 독립된 전자 시스템이 한 개의 로드 안에 콤팩트하게 결합되어 있는 형태입니다.

    비접촉 방식으로 매우 높은 정확도 및 견고성을 가지고 있으며, 환경 설정이 용이합니다. 그 밖의 장점: 콤팩트한 사이즈로 이미 설치된 비다중 트랜스듀서를 쉽게 대체할 수 있습니다. 시작점 및 종료점을 PC를 이용해 쉽게 조정할 수 있습니다. 파라미터 세트 역시 그대로 동일하게 적용할 수 있습니다. 이로써 매우 간단하고 빠르게 설비를 가동할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 하우징 내에서 서로 완전히 분리된 두 개 또는 세 개의 시스템이 장착됨으로써 최대의 안전성 보장
    • 대형 밸브에도 적합(최대 측정 범위는 7620 mm)
    • 공간 절약형 콤팩트 하우징
    • 신속한 설비 가동 시작
    • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수가 불필요
    • LED를 통해 모든 도관 제어
    에너지, 재래식 발전 시스템, 밸브 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 확실한 플랩 관리

    플랩 차폐 상태의 완벽한 점검

    솔루션

    모든 종류의 발전 시스템은 원료 가스 또는 폐가스 제어를 위해 플랩을 활용합니다. 이러한 경우 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 견고한 유압 실린더에 장착하면, 플랩의 개폐 상태를 확실하게 관리할 수 있고, 이를 통해 발전 시스템의 공정 안정화도 보장할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 내온성이 높아 실외 투입 가능
    • 실린더 내에 장착 가능
    • 높은 신뢰성
    확실한 플랩 관리
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 컨베이어 벨트 모니터링

    극한의 작업환경을 쉽게 극복

    솔루션

    발전 시스템의 컨베이어 벨트는 극한의 작업환경에 노출되어 있습니다. 광학 센서는 견고한 하우징 안에서 최적 수준으로 보호됨으로 컨베이어 벨트에 대한 정확한 모니터링을 보장합니다. 광학 센서의 오염을 방지해줄 에어 노즐이 장착된 모델 또한 주문이 가능합니다.

    주요 특성

    • 열, 먼지, 습기로부터의 보호 기능(IP69K)
    • 세척용 에어 노즐 선택 가능
    • 에어 또는 용수 냉각용 사양 선택 가능
    • 방폭 기능이 추가된 모델 구입 가능
    컨베이어 벨트 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 지속적인 롤러 점검

    미분탄기 작동의 완벽한 관리

    솔루션

    미분탄기 내부의 롤러는 마모 위험에 노출되어 있거나, 분쇄 원료에 유입된 이물질에 의해 손상될 수 있습니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 프로파일을 이용하면 지속적인 롤러 모니터링이 가능합니다. 이를 통해 미분탄기의 정확한 가동을 보장할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 조립
    • 조정 작업용에 적합
    • 경제적 솔루션
    지속적인 롤러 점검
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 신속한 스위칭 과정 보장

    모든 스위칭 동작에 대한 완벽한 관리

    솔루션

    전원 스위치의 경우 시간의 흐름에 따른 전원 공급/차단의 변경 상태와 관련된 데이터를 정확하게 파악해야만 합니다. 이 원칙은 가동 시작 시, 유지보수 작업 시, 혹은 가동 중 등 모든 단계에 적용됩니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템은 이를 완벽하게 해결합니다. 이 센서를 활용하면 손상 여부를 조기에 발견하거나 미연에 방지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 높은 역동성
    • 절대형 또는 증분형 모델 중 선택 가능
    • 연결 요소 또는 가이드 요소를 액세서리로서 구입 가능
    신속한 스위칭 과정 보장
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.