유압 장치
유압 장치

각종 에너지 생산을 위한 관문

발전 시스템에서는 수 많은 공정을 조절하거나 제어하기 위해 유압 센서를 활용합니다. 이때 요구되는 강도의 압력을 발생시키는 유압 파워팩은 해당 센서 시스템의 강력한 중심이라 할 수 있습니다. 이에 따라 센서 시스템에 요구되는 기준도 높아질 수 밖에 없습니다. 높은 정확성과 탁월한 통합 가능성, 높은 신뢰성 등은 반드시 필요합니다.

발루프의 센서는 이 모든 과제를 충족시키는 동시에 뛰어난 가성비를 갖추고 있습니다.

적용 사례

 

 

  • 정확한 유압 시스템 모니터링

    간편한 취급, 공간 절약형 설치

    솔루션

    압력 센서에는 대형 디스플레이가 장착되어 있으며, VDMA(독일기계산업협회)의 기준에 따라 조작 또한 간편하기 때문에 변수를 쉽고 빠르게 설정할 수 있습니다. 디스플레이 및 전원 출력이 플랜지와 무관한 위치에서 가동되므로 압력 센서를 장소에 상관없이 다양하게 설치할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 콤팩트한 하우징 디자인
    • 지점별 압력 표시
    • 2진식 전원 출력부
    • 아날로그 방식의 출력 신호 – IO-Link 적용 가능
    • 최대 영하 –40 °C까지의 내한성 모델 선택 가능
    정확한 유압 시스템 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 유압식 설비의 오일 주입 레벨 측정

    지속적인 주입 레벨 점검 및 누설 탐지

    솔루션

    유압식 설비가 문제 없이 작동하려면 유압 오일이 충분해야 합니다. 따라서 정확한 주입 레벨 점검은 필수적입니다. 정전 센서는 유압 탱크의 잔량 한계치를 완벽하게 모니터링합니다. 오일 수조에 설치된 누설 방지 센서는 누설 지점을 정확하게 파악합니다.

    주요 특성

    • 정확한 최소/최대 레벨 감지
    • 폭넓은 내온 범위
    유압식 설비의 오일 주입 레벨 측정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.