에너지, 수력 자원
에너지, 수력 자원

대형 설비의 정밀한 제어

다양한 재생 가능 에너지가 활용되고 있는 요즘 시대에 있어 수력은 포기할 수 없는 에너지원이며, 그 안에는 아직도 개발되지 않은 엄청난 양의 잠재력이 내재되어 있습니다. 이러한 발전 가능성 높은 수자원을 통제하기 위한 선결 요건은 높은 신뢰성을 가지고 정밀하게 작동되는 제어 시스템입니다.

발루프는 센서 및 측위 시스템으로 구성된 고정밀 솔루션을 통해 최신 터빈과 제어 콘셉트를 지원 및 보호하고 있습니다.

적용 사례

  • 카플란 수차 내의 가이드 날개 제어

    일정하게 유지되는 수차 가동 및 정확한 제어

    솔루션

    수차의 운동을 고르게 유지하고 싶다면, 카플란 수차 내의 가이드 날개 위치를 필요에 맞게 설정해야 합니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 프로파일은 수차의 정확하고 안전한 제어를 지원합니다.

    주요 특성

    • 높은 신뢰성
    • 순간적인 정전 이후에도 표준 구동 과정이 불필요
    • 높은 견고성, 비접촉 방식
    에너지, 수력 에너지, 카플란 수차 내 가이드 날개 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 카플란 수차 내의 가이드 날개 제어

    정확한 제어를 통한 효율적 임피던스 매칭

    솔루션

    카플란 수차의 가이드 날개를 수위에 맞게 조정하면 수차의 성능이 향상됩니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 샤프트에 직접 통합된 상태에서 임펠러의 위치 최적화를 지원합니다. 이를 통해 수차의 효율이 높아집니다.

    주요 특성

    • 높은 보호등급
    • 유압 실린더에 내장되어 있으므로 압력과 무관하게 작동
    에너지, 수력 에너지, 카플란 수차 내 가이드 날개 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 펠턴 수차 제어

    정확한 수압 조정

    솔루션

    충동식 펠턴 수차 내의 가이드 날개의 회전수는 노즐의 성능에 좌우됩니다. 노즐의 성능에 따라 물의 낙차가 큰 가운데 원하는 성능의 도출 여부가 결정됩니다. 이때에는 다량의 용수 유입용 노즐의 압력이 최대 200 bar에 이르기 때문에 조정 작업이 신속하고 일정하게 이루어져야만 합니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 이러한 문제에 대한 솔루션을 제공합니다.

    주요 특성

    • 높은 신뢰성 및 견고성
    • 컴팩트한 구조
    에너지, 수력 에너지, 펠턴 수차 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 댐 모니터링

    정확한 수위 조절

    솔루션

    전자동 방식의 댐 수위 조절은 표준이 되었습니다. 기울기 센서 BSI는 수위 변화 상태를 정확히 파악 및 모니터링하여 댐을 정확하게 관리합니다.

    주요 특성

    • 넓은 온도 범위에 걸쳐 사용 가능
    • 아날로그 방식의 출력 범위: 4 ~ 20 mA
    • 컴팩트한 구조
    에너지, 수력 에너지, 댐 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 갈퀴 장치 모니터링

    견고한 솔루션을 통해 더 많은 경제성 확보

    솔루션

    수력 발전 설비의 물 유입구에 남은 잔여물은 설비 성능 저하로 이어질 수 있습니다. 심한 경우 가동 중단 사태를 야기할 수도 있습니다. 고내압성을 갖춘 근접 센서 BHS는 부유물 거름망 내에서 갈퀴 장치의 최종 위치를 완벽하게 점검 및 모니터링합니다. 이를 통해 설비의 경제성은 한층 높아집니다.

    주요 특성

    • 높은 내압성
    • 간편한 조립
    에너지, 수력 에너지, 갈퀴 장치 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 낮은 회전수 측정

    가동중단 시에도 측정 가능

    솔루션

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템은 회전수가 낮을 때에도 매우 높은 정확도를 자랑합니다. 수력 발전 터빈 안에 장착된 샤프트의 정확한 회전수를 알려줍니다. 가동대기 상태에서 유체역학 베어링의 작동중단 여부를 모니터링하여 윤활제 부족으로 인한 손상을 방지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 정확한 회전수 측정
    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
    • 가동중단 상태에서도 모니터링 가능
    낮은 회전수 측정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 확실한 차단 위치 설정

    정확한 나비 밸브 모니터링

    솔루션

    수력 발전 설비에 투입되는 장비 중에서 특히 나비 밸브는 용수 유입을 확실하게 차단해야 합니다. 고내압성을 갖춘 근접 센서가 차단 장치의 완벽한 밀폐 여부를 패킹 엣지에서 직접 점검합니다.

    주요 특성

    • 높은 내압성
    • 다양한 하우징, 다양한 쓰레드에 맞게 변형된 모델로도 구입 가능
    • 케이블 또는 커넥터를 이용해 설치 가능
    확실한 차단 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 간편한 필드버스 설치

    글로벌한 범용성 보장

    솔루션

    공작기계의 경우 제어반과의 연결을 위해 긴 선을 활용해야 할 때가 많습니다. IO-Link를 활용하면 하나의 콘셉트로 다양한 시장에서 필드 설치 작업을 처리할 수 있습니다. 원하는 마스터만 추가하면 버스 시스템도 환경에 맞게 조절할 수 있습니다. 이러한 경우 회로도에는 아무런 변화가 없습니다.

    주요 특성

    • 최대 136 E/A 시그널과 분석 지점을 위한 필드버스/IP 어드레스
    • 일반 아날로그 신호가 아닌, 디지털화된 아날로그 값(차폐 케이블 불필요)
    • 2 A까지 액추에이터 제어 가능
    간편한 필드버스 설치
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.