에너지, 원유 및 가스 채굴
에너지, 원유 및 가스 채굴

고강도 작업을 위한 정밀한 방폭 솔루션

화석 에너지원처럼 고갈되고 있는 자원을 채굴할 때에는 효율적인 최신의 기술이 필요합니다. 발루프는 높은 내구성 및 정밀성을 자랑하며 유지보수가 용이한 센서를 제공하고 있습니다. 이는 거친 환경에서 원유 및 가스를 채굴할 때 적합합니다. 이 센서는 방폭 안전장치가 장착되어 있으며, 이미 전세계적으로 여러 차례 승인을 받은 제품입니다.

적용 사례

  • 제어 밸브 및 차단 밸브를 위한 방폭 기능

    방폭 위험으로부터의 확실한 설비 보호

    솔루션

    원유나 가스 채굴, 정유, 석유화학 산업 분야에서는 제어 밸브 및 차단 밸브가 다방면으로 활용됩니다. 해당 현장에서는 극한의 환경 영향요인과 더불어 폭발 위험으로부터 밸브를 안전하게 보호해야 합니다. 방폭 조치 마련은 가장 중요한 일입니다. 발루프는 모든 적용 분야에 필요한 최적의 솔루션을 제공합니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 수 많은 국제 인증을 획득한 공신력 높은 솔루션입니다.

    주요 특성

    • 높은 신뢰성
    • IECEx, ATEX, NEC 500/505를 비롯한 수 많은 국제 인증 획득
    에너지, 석유 또는 가스 채굴, 제어 밸브 및 차단 밸브를 위한 방폭 기능 제공
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 원유 채굴 펌프 모니터링

    정확도 높은 채굴 펌프 위치 측정

    솔루션

    유전은 한 번 발굴 또는 개발하기만 하면, 그 이후의 많은 작업을 채굴 펌프가 알아서 처리합니다. 하지만 이때 센서 및 원격 시스템을 이용한 펌프 파라미터의 지속적 관리가 무엇보다 매우 중요합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 극한의 작업환경에서도 절대적으로 신뢰할 수 있으며, 매우 정확한 위치 측정을 가능하게 해줍니다. 또한 펌프에 직접 설치하는 방식을 적용하여 채굴 계통의 비율도 즉시 추적할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 저항력이 매우 높은 견고한 설계
    • 매우 정확한 경로 및 포지션 측정
    에너지, 원유 및 가스 채굴, 오일 펌프 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 원유 채굴 펌프 설치

    채굴 펌프의 정확한 위치 설정

    솔루션

    채굴 펌프가 시추구 위에 정확히 설치되어야 설비에 가해지는 각종 부담 및 마모 위험이 최소화될 수 있습니다. 기울기 센서 BSI는 극한의 실외 작업환경에 적합한 최적의 솔루션입니다. 그 이유는 아날로그 방식의 측각값을 활용해 펌프의 위치를 매우 정밀하게 설정해주기 때문입니다.

    주요 특성

    • 보호등급 IP67, 거친 작업환경에도 적합
    • 매우 정확한 각도 측정
    • 컴팩트한 하우징
    에너지, 원유 및 가스 채굴, 오일 펌프 정렬
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 드릴 로드 위치 설정

    시추 과정 최적화를 위한 올바른 대비

    솔루션

    파이프 오퍼레이터는 매거진에서 드릴 로드를 꺼내 시추구 위에 정확하게 배치합니다. 드릴 로드의 위치가 정확해야만 신속하고 효율적인 시추가 가능합니다. 강한 힘을 발휘하는 유압을 통해 무거운 하중의 로드를 가볍게 이동시켜 정확한 위치를 설정할 수 있습니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 정확한 위치 선정을 보장하는 완벽한 솔루션입니다.

    주요 특성

    • 폭넓은 내온 범위
    • 긴 사용 수명
    • 높은 견고성
    드릴 로드 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 시추구의 정확한 위치 설정

    폭발 위험이 높은 유전에서의 간편한 조작

    솔루션

    아이언 러프넥은 시추구의 연결/분리 작업의 효율성을 최대화 해주는 공구입니다. 스크류 방식으로 시추구를 설치 또는 분리할 경우, 러프넥은 엄청난 중량을 극복하면서 정밀하게 작동해야 합니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 완벽하고, 정확한 측정 작업을 보장합니다. 참고로 방폭 기능이 추가된 모델을 선택하면 완벽한 안전을 보장받을 수 있습니다.

    주요 특성

    • 폭발 위험이 높은 유전에 적합
    • mit ATEX, IECEx, NEC500/505를 비롯한 각종 국제 인증 취득
    • 견고한 스테인리스강 재질
    시추구의 정확한 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 굴착기의 정확한 위치 설정

    원하는 굴착 깊이 결정

    솔루션

    굴착기의 현재 위치는 항상 정확히 파악되어야 합니다. 새로운 자원 매장지를 탐사하는 경우, 이동식 굴착기를 사용하여 시료를 채취하게 되고, 이를 바탕으로 매장량을 추측할 수 있습니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL PF를 통해 정확한 굴착 깊이를 파악할 수 있습니다 .

    주요 특성

    • 평평한 형태이기 때문에 공간을 절약하며, 이동식 기계에도 장착 가능
    • 견고한 프로파일 하우징
    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음(위치전송자와 경로수신자 사이의 거리는 최대 15 mm)
    굴착기의 정확한 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.