에너지, 태양광에너지
에너지, 태양광에너지

사막에서도 발휘되는 고도의 정밀성

요즘의 태양열 발전소는 100 MW 이상의 성능을 보유하고 있습니다. 이러한 에너지를 생산해내기 위해서는 수천 개의 반사 거울을 정확하게 설치하고, 태양빛을 늘 따라갈 수 있도록 방향을 조절해주어야 합니다. 따라서 정확한 제어뿐만 아니라 사막과 같은 극단적 기후조건에서도 버틸 수 있는 센서가 필요합니다. 발루프는 반사 거울의 움직임을 확실하게 파악하고, 이를 통해 효율적으로 설비를 관리할 수 있는 측정 시스템을 개발했습니다.

적용 사례

  • PV 모듈 조정

    경제적인 정확한 위치 결정 솔루션

    솔루션

    근접 센서 BES는 수 많은 적용 분야를 위한 경제적 솔루션입니다. 리니어 드라이브에서의 위치 감지 시 근접 센서 BES는 임펄스를 측정하고, 이를 통해 절대적 위치가 아닌 위치 변경 관련 정보를 알려줍니다. 이를 적용하면, 로터리 엔코더를 적용할 때보다 더 적은 비용으로 발루프 센서 솔루션을 구축할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 긴 스위칭 간격
    • 확대된 내온 범위
    에너지, 솔라 에너지, PV 모듈 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 헬리오스탯의 위치 설정

    정밀한 위치 설정을 통한 비용 절감, 유지보수가 용이한 가동 방식

    솔루션

    솔라타워가 설치된 발전소에서는 일광반사장치, 즉 헬리오스탯의 위치를 정확하게 설정해야 전체 시스템의 효율이 높아집니다. 이에 따라 센서 시스템에 적용되는 기준도 높을 수 밖에 없습니다. 거리 및 각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 사막과 같은 극한의 작업환경도 감당해 낼 수 있습니다. 비접촉 방식으로 유지보수 작업이 거의 필요치 않으며, 설비의 유휴시간도 줄일 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없고, 유지보수가 용이
    • 적은 비용으로도 설치 가능
    • 매우 높은 정확도
    에너지, 솔라 에너지, 헬리오스탯의 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 태양광의 움직임을 추적하는 파라볼릭 트로프

    정확한 설치 및 포커싱을 통한 고효율 달성

    솔루션

    파라볼릭 트로프가 설치된 발전소에서 고효율을 달성하려면 트로프가 태양광을 지속적으로 추적할 수 있도록 위치를 설정해야 합니다. 전송관의 포커싱 또한 정확해야 합니다. 거리 및 각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 온도 부담이 큰 경우에도 매우 정밀하게 작동하며, 이에 따른 성능을 입증 받았습니다.

    주요 특성

    • 즉각적 측정
    • 정확한 위치 감지
    • 기준점 선정
    에너지, 솔라 에너지, 태양광의 움직임을 추적하는 파라볼릭 트로프
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 태양의 위치를 추적하는 파라볼릭 트로프 설치

    정확하고 신뢰도 높은 설치를 통한 고효율 달성

    솔루션

    파라볼릭 트로프를 지닌 발전소 내부는 온도가 매우 높기 때문에 트로프가 태양의 위치를 따라갈 수 있도록 정확한 위치에 설치해야 합니다. 매우 정확한 작동을 자랑하는 기울기 센서 BSI는 정확한 추적을 가능하게 합니다. 정전 시에도 해당 기능이 그대로 작동되어 태양광 설비의 효율은 더욱 높아집니다.

    주요 특성

    • 지속적 위치 파악을 통한 작업 안정성 확보
    • 360도 전체를 아우르는 높은 정확성
    • 콤팩트하면서도 견고한 금속 하우징으로 손쉬운 설치가 가능
    • 표준 구동 과정이 불필요
    에너지, 솔라 에너지 , 태양의 위치를 추적하는 파라볼릭 트로프 설치
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 평면 미러렌즈 설치 및 태양광 추적

    정확한 설치를 통한 효율 극대화

    솔루션

    프레넬 집광기의 평면 미러렌즈는 늘 동일한 집광점을 지니는 것이 이상적입니다. 그래야만 효율이 극대화되기 때문입니다. 기울기 센서 BSI는 미러를 구성하는 각 요소의 정확한 설치를 지원합니다.

    주요 특성

    • 높은 정확도
    • 콤팩트한 사이즈
    • 간편한 조립
    • 표준 구동 과정이 불필요
    에너지, 솔라 에너지, 평면 미러렌즈 설치 및 태양광 추적
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.