에너지, 풍력에너지
에너지, 풍력에너지

내륙 및 해안의 풍력 단지를 위한 높은 신뢰성 확립

최신 풍력 설비는 20년 전의 설비에 비해 20배에 가까운 전력을 더 생산해 내는 동시에 비용까지 절감하고 있습니다. 하지만 풍력 단지 조성에는 대규모 투자가 필요하고, 그런 만큼 가동성 역시 높아야 합니다. 이를 위해서는 모든 요소가 가동중단 사태 없이 매우 안정적으로 작동되어야 합니다.

발루프는 수년 전부터 유수의 업체들과 함께 시장의 요구에 맞는 센서, 측정 시스템 및 솔루션 제공에 노력을 기울여왔습니다. 맞춤형으로 개발된 해당 제품은 내륙뿐만 아니라 해안에 위치한 풍력 단지에 요구되는 까다로운 기준을 만족시킬 것입니다.

적용 사례

  • 바람 방향에 따른 나셀 방향 조정

    고효율의 풍력 발전기를 위한 정확하고 경제적인 솔루션

    솔루션

    풍력 발전기의 효율을 극대화하기 위해서는 나셀의 방향을 바람이 부는 쪽으로 조정해주어야 합니다. 근접 센서 BES는 아지무스 조정기의 기어에서 직접 위치를 파악하여 나셀 위치를 최적의 방향으로 항상 정확하게 조절합니다.

    견고성을 갖춘 이 근접 센서는 로터리 엔코더에서 제공되는 기본 솔루션을 보다 정확하고 경제적으로 보완하는 이상적인 모델입니다. 이는 로터리 엔코더와는 달리 특별한 커플링 없이도 센서 설치가 가능하기 때문입니다.

    주요 특성

    • 매우 높은 견고성, 충격과 진동에 강한 저항력
    • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수가 불필요
    • 온도 및 습도의 변화가 클 경우에도 적합
    • 스테인리스강 하우징
    에너지, 풍력 에너지, 바람 방향에 따른 나셀 방향 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 유압 실린더의 위치 점검

    위치 센서를 이용한 성능 개선

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 풍력 발전 설비 내 유압 실린더의 효율적 활용을 위해 특별히 개발된 제품입니다. 이를 적용하면, 피치 조정기를 통해 로터 블레이드의 각도를 바람의 세기에 따라 정확하게 조정할 수 있습니다. 이를 통해 발루프는 설비의 발전량 및 안정성 최대화에 기여하고 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수가 불필요
    • 최대 600 bar까지의 고내압성
    • 진동 및 충격에 대한 높은 저항력으로 극한의 작업환경에서도 활용 가능
    에너지, 풍력 에너지, 유압 실린더의 위치 점검
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 베어링 및 구동 체인의 마모 현상 최소화

    불균형 현상 및 풍력 하중 감소를 통한 사용연한 연장

    솔루션

    불균형 현상 및 풍력 하중은 풍력 발전용 터빈의 베어링과 구동 체인의 수명을 단축시킵니다. 유도식 간격 센서 BAW는 공기 갭과 위험 부위에서의 허용공차의 준수 여부를 모니터링합니다. 이를 통해 풍력 하중은 낮아지고, 설비의 사용수명은 연장됩니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수가 불필요
    • 컴팩트한 디자인
    • 간편한 조립, 넓은 간격
    에너지, 풍력 에너지, 베어링 및 구동 체인의 마모 현상 최소화
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 로터 회전수 모니터링

    풍력 발전 터빈 회전수의 한계치 초과 현상 방지

    솔루션

    근접 센서 BES는 풍력 발전용 로터의 회전수를 관리합니다. 정확도가 매우 높고, 영하 –40 °C에도 견딜만큼 내온성도 강합니다. 잠금판 위에 근접 센서를 두 개만 설치하면, 로터의 회전수와 회전 방향을 충분히 파악할 수 있습니다. 이를 통해 로터 회전수가 한계치를 초과하는 현상을 미연에 방지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 긴 스위칭 간격
    • 확대된 내온 범위
    • 비접촉 방식으로 감지
    • 오염에 대해 낮은 민감도
    에너지, 풍력 에너지, 로터 회전수 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 속도 감지

    속도, 회전방향 및 잠금 위치를 정확하게 감지

    솔루션

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 매우 느린 속도 구간에서도 로터 속도를 정밀하게 감지합니다. 이는 마그네틱 테이프 기반의 계측 시스템으로서 메인 축 상에 간단히 설치할 수 있습니다. 이를 통해 회전 방향은 물론 기준점을 기반으로 로터의 정확한 잠금 위치까지 파악하게 됩니다. 모든 장치 요소는 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없습니다.

    주요 특성

    • 낮은 속도 구간에서도 탁월한 정밀성 발휘
    • 비접촉 방식으로 마모 걱정이 없고, 유지보수가 불필요
    • 위치에 대한 방향 제어 가능
    에너지, 풍력 에너지, 속도 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 풍력 발전기 회전수 모니터링

    그리드로 흘러 들어가는 전력의 최적화된 관리

    솔루션

    발전기의 회전수는 설비의 올바른 제어를 위한 중대 변수입니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 자석 링의 양극을 비접촉 방식으로 읽고, 이를 통해 발전기의 회전수를 매우 정밀하게 모니터링합니다. 이 센서는 활용성이 크기 때문에 직경이 큰 샤프트에도 투입이 가능합니다. 예를 들어 링 사이즈에 따라 변화를 주거나 광전자빔 버전을 적용할 수 있습니다. 발루프는 최고 수준의 견고함과 정밀도를 통해 그리드로 흘러 들어가는 전력의 최적화된 관리를 보장합니다.

    주요 특성

    • 공간 절약형 조립, 간편 조립
    • 비접촉 방식으로 설비의 사용수명 연장
    • 높은 해상도를 통한 높은 정밀도
    에너지, 풍력 에너지, 발전기 회전수 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 풍력 터빈 날개의 피치 조정

    유압식 구동 장치의 정확한 위치 설정

    솔루션

    유지보수 작업 동안에는 풍력 발전 설비의 가동이 중단되고, 로터블레이드 또한 바람의 방향과 상관없이 작동하게 됩니다. 근접 센서 BHS는 로터 잠금 실린더의 위치 뿐만 아니라 피치 조정기의 최종 위치까지 알려줍니다. 정확도 또한 매우 높습니다. 고내압성을 갖춘 근접 센서는 소프트스톱 회로를 위한 아날로그 버전으로도 구입할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 최대 500 bar에 이르는 고내압성, 직접적 설치 가능
    • 스테인리스강 하우징
    • 소프트스톱 회로용 아날로그 모델 구입 가능
    에너지, 풍력 에너지, 풍력 터빈 날개의 피치 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 풍력 터빈 타워의 기울기 모니터링

    설비에 가해지는 부담 경감 및 리스크 최소화

    솔루션

    강한 돌풍이나 폭풍우가 몰아칠 경우나 풍력 발전 설비의 가동 시작 단계에서는 터빈 타워에 엄청난 부담이 가해집니다. 이러한 경우 기울기 센서 BSI는 타워의 경사각 절대값을 정확하게 측정합니다. 이를 통해 한계치 초과 현상을 방지하고, 설비에 가해지는 부담을 줄일 수 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 조립
    • 내온 범위: 영하 –40 °C ~ +85 °C
    • 견고한 금속 하우징
    에너지, 풍력 에너지, 풍력 터빈 타워의 기울기 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 브레이크 디스크 관리

    자동화된 모니터링 방식을 통한 간편한 유지보수 및 사용연한 연장

    솔루션

    풍력 발전 설비에는 다양한 위치에 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 유도식 간격 센서 BAW는 디스크 브레이크를 지속적으로 정밀하게 모니터링 합니다. 브레이크 패드의 교체 시기 또한 제때에 알려줍니다. 이를 통해 유지보수 작업이 전반적으로 수월해지고, 설비의 수명도 연장됩니다.

    주요 특성

    • 폭넓은 측정 범위
    • 지속적 파악
    • 컴팩트한 디자인
    에너지, 풍력 에너지, 브레이크 디스크 관리
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 오일 및 냉각제 주입 레벨 모니터링

    구동 장치/유압시스템/냉각시스템을 위한 한 단계 높은 안정성

    솔루션

    팽창 탱크, 냉각/구동/유압 시스템의 주입 레벨은 늘 최적화되어 있어야 합니다. 정전 센서 BCS는 비접촉 방식으로 최대 및 최소 주입 레벨을 체크합니다. 이는 탱크 벽 투과 또는 어댑터를 이용한 주입 레벨 체크가 가능하다는 의미입니다. 참고로 해당 센서는 누출 감지용으로 오일 수조 안에 설치하면 혹시 발생할 지 모를 오일 손실 사태를 방지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 초가속 수명 시험을(HALT, Highly Accelerated Life Test) 통과한 정전 센서
    • 비접촉 방식으로 플라스틱 벽을 투과하는 측정 방식
    • 오일 및 용수 감지 가능
    에너지, 풍력 에너지, 오일 및 냉각제 주입 레벨 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.