음료 업계 포장
음료 업계 포장

높은 클록율과 신속하면서도 효율적인 주입 공정을 위한 솔루션

주입 설비는 기술적으로 높은 기준에 적합해야 하는 동시에 열악한 주변 환경에도 적응할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다. 발루프 센서는 이 분야에 최적화되어 있습니다. 해당 센서는 음료의 무균 및 멸균 상태 주입 여부나 병마개의 잠금 상태, 각종 라벨의 올바른 부착 여부 등을 점검합니다. 발루프 제품은 높은 클록율과 신속하면서도 효율적인 주입 공정을 보장해줍니다.

적용 사례

  • 병 용기 주입 레벨 모니터링

    병 용기 주입 레벨 모니터링

    솔루션

    음료 업계에서는 연신 블로우 성형기를 이용해서 병으로 된 용기를 제작합니다. 이러한 용기는 현장에서 즉시 내용물을 채울 수 있고, 수송 거리도 단축할 수 있습니다. 고정밀 주입 레벨 센서 SF는 주입 공정에서 주입량을 모니터링 합니다. 아울러 주입 과정에서의 온도 또한 제어합니다.

    주요 특성

    • Ecolab 인증, 3A 승인, FDA 및 EHEDG 기준 부합
    • 생산 환경에 위생적으로 적용 가능
    • 역동성과 정밀성 보장
    • 측정 사이즈 결합을 통한(투인원 방식) 공간 절약
    병 용기 주입 레벨 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 마개 감시

    마개 감시

    솔루션

    음료 업계에서는 마개 점검 작업 시, 여러 가지 특징을 동시에 체크해야 합니다. 비전 센서 BVS는 이러한 기준을 충족시키고, 이를 통해 보다 안전한 감시를 가능하게 합니다.

    주요 특성

    • 신속한 설치 및 환경 설정을 통한 셋업 시간 단축
    • 간편한 셋업
    마개 감시
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 저장 탱크의 주입 레벨 감지

    저장 탱크의 주입 레벨 감지

    솔루션

    발효 공정을 거친 영비어(young beer)는 저장 탱크 안에서 일정 기간의 숙성 과정을 거친 후 용기에 주입됩니다. 이때 압력 센서 BSP를 활용하면 탱크의 주입 레벨을 정확히 파악할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 스테인리스 하우징, IP69K 등급, FDA 기준 부합
    • 탱크와 거리가 가까운 위치한 경우에도 수압 모니터링 가능
    • IO-Link 옵션 기능 가능
    • 위생기준에 부합되는 공정 연결부의 구입 가능
    저장 탱크의 주입 레벨 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 투명한 용기 속 액체 감지

    투명한 용기 속 액체 감지

    솔루션

    발루프의 포크 형태 광전자 센서 BGL은 적외선광을 이용하여 액체 함유량이 15% 이상인 모든 종류의 액체를 감지합니다. 투명한 용기 벽을 뚫고 주입량을 확실하게 파악합니다. 참고로 위생 관련 업계에서는 Ecolab 인증을 받고, IP69K 등급을 통과한 포크형 광전자 센서를 스테인리스강 버전으로도 구입할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 신속하고 정확한 점검
    • 높은 생산률
    • 직경이 작고, 투명한 얇은 호스 속 액체에도 적합(≤ 6 mm)
    • 높은 공정 안정성
    • 컴팩트한 하우징
    • 사전 조정된 송수신로 추가적 조정 작업 불필요
    투명한 용기 속 액체 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 음료수 병에 부착된 라벨 감지

    음료수 병에 부착된 라벨 감지

    솔루션

    병으로 된 용기에 내용물 주입이 완료되면 라벨 부착이 시작됩니다. 라벨이 정확하게 부착된 병만이 포장 과정으로 이동됩니다. 이를 위한 라벨링 과정은 꼼꼼이 점검되어야 합니다. 별도의 증폭기가 딸려 있는 시각 센서 BOH는 라벨링 오류 또는 누락과 관련된 정확한 정보를 전달합니다.

    주요 특성

    • 분석 유닛의 탁월한 조작 용이성 및 판독성
    • 컴팩트한 디자인
    • 각종 셋업 상황 및 가동 환경에 따른 신속한 변경 가능
    • 간편한 추후 통합
    음료수 병에 부착된 라벨 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.