포장 업계를 위한 솔루션
포장 업계를 위한 솔루션

로트사이즈 1에 도전하는 맞춤성과 효율성

포장 기계는 완벽한 정확성과 높은 활용성이 필요합니다. 생산 수량의 증감에 관계없이 로트사이즈1을 맞춰야 합니다.

발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 포맷의 잦은 변경 및 트랙 앤 트레이스(Track-and-Trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스 또는 포장재의 정확한 취급이 필요할 경우에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 센서 및 시스템 솔루션은 상황에 맞는 신속한 지원을 합니다.

파우치 및 박스 포장 기계

파우치 및 박스 포장 기계는 다양한 포장 종류에 따른 높은 유연성이 필요합니다. 즉 포장 기계는 다양한 파우치 및 포장 형태를 적절하게 지원해야 합니다. 업체는 소비자의 관심을 끌기 위해 늘 새로운 포장 콘셉트를 개발해야 합니다. 하지만 이에 따라 로트사이즈는 점점 낮아지고, 포맷 변경 또한 자주 일어날 수 밖에 없습니다. 본 제품은 이에 따른 활용성과 신속성을 충분히 확보할 수 있게 해줍니다.

  • 밴드 모서리 제어

    밴드 모서리 제어

    솔루션

    광전자빔 센서는 신속하게 회전하는 필름용 밴드나 롤형 밴드의 모서리 위치를 측정합니다. 이렇게 파악된 값을 이용하여 제조 설비 내 구동 장치 또는 이송 장치의 상태를 정밀하게 제어할 수 있습니다. 이렇게 하면 밴드가 직선형의 고른 형태로 진행됩니다. 발루프는 다양한 버전의 센서를 제공합니다. 해당 센서는 고객의 다양한 요구 사항에 유연하게 대처할 수 있도록 도와줍니다.

    주요 특성

    • 균등한 빛 분배를 통한 높은 선형성
    • 장착 공간이 여유롭지 않을 경우: 포크 형태의 튼튼하고 콤팩트한 모델 선택 또는 송수신 기능 및 전자적 기능을 낮춘 버전 선택 가능
    밴드 모서리 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 롤 보충

    롤 보충

    솔루션

    파우치팩 제조기를 이용한 포장 공정이 원활하게 진행되려면 롤 재료의 장력이 지속적으로 보장되어야 하며, 필름의 길이를 끊임 없이 정확하게 조정해주어야 합니다. 기울기 센서는 댄싱롤 암의 각도를 직접적으로 측정함으로써 장력을 지속적으로 관리합니다.

    주요 특성

    • 즉각적인 기울기 측정으로 추가 타깃이 발생되지 않음
    • 간편한 조립 및 가동
    • 근접 센서보다 높은 정확도
    • 핀 4를 이용한 간단한 영점 작업으로 기계적 수정 불필요
    롤 보충
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 투명 필름 감지
  • 필름롤 직경 감시

    필름롤 직경 감시

    솔루션

    공회전 중인 필름롤을 적시에 교체하기 위해서는 필름롤의 직경을 지속적으로 감시해야 합니다. 포토 거리 센서 BOD는 이에 가장 이상적인 공구입니다. 필름의 색상, 재질, 반사율과 관계 없이 항상 매우 정밀한 측정 작업을 수행하기 때문입니다.

    주요 특성

    • 정밀하고 안정적 측정을 통한 가동중단 시간의 최적화
    • 필름의 특성에 구애 받지 않는 기능 발휘
    • 조정 가능한 측정 범위로 활용성이 높음
    • 티치 버튼을 이용한 간편하고 신속한 조립 및 조정
    • 오랜 수명 및 안정적 기능성: 견고한 금속 하우징
    필름롤 직경 감시
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 인쇄 마크 감지

    인쇄 마크 감지

    솔루션

    자동화된 제조 공정에서 기준 마크 또는 인쇄 마크는 포장재를 정확히 감지하고 포장재의 위치를 정확히 배치하는데 도움을 줍니다. 콘스라스트 센서 BKT는 이러한 기준 마크를 정확하게 인지합니다.

    주요 특성

    • 가동 중에도 설정 조정 가능
    • IP67
    • 높은 스위치 주파수를 통한 높은 보충률
    인쇄 마크 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 접근성 관리

    접근성 관리

    솔루션

    산업용 RFID 시스템은 무단적 기계 접근 또는 오조작 사태를 방지해줍니다. 즉 접근 권한을 구분함으로써 특정 화면에 접근할 수 있는 이들의 범위를 제한합니다. 무단 접근 발생 시에는 인터페이스 화면을 즉시 다른 화면으로 바꿀 수 있습니다. 이러한 접근 권한 관리는 각 오퍼레이터의 작업 시간을 확인하고, 정기적 점검을 적시에 실행하게 해줍니다.

    주요 특성

    • 125 kHz RFID 안테나가 장착된 3 mm 두께의 벽으로 신뢰도 높은 판독
    • 각 유저의 역할에 따라 각기 다른 색상의 열쇠고리 활용
    접근성 관리
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 블리스터팩의 정확한 투입

    블리스터팩의 정확한 투입

    솔루션

    알약 포장 시 흔히 활용되는 블리스터팩을 제품 상자 안에 넣을 때에는 일정한 수량이 매우 중요합니다. 이를 위해서는 투입 작업이 정확한 위치에서 이뤄져야 합니다. 마그네틱 센서 BMF는 포장 기계의 공학 그리퍼의 위치를 감시하고, 이를 통해 편차를 방지합니다.

    주요 특성

    • 정확한 위치 배정
    • 정확한 투입
    • 높은 활용성
    • 모든 종류의 T너트 및 C너트에 적용 가능
    블리스터팩의 정확한 투입
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 용기 형태 변경

    용기 형태 변경

    솔루션

    포장 용기는 구매 결정에 있어 점점 더 중요한 관건이 되고 있습니다. 심지어 포장 용기의 형태가 치열한 제품 경쟁 속에서 소비자의 선택을 받는 유일한 기준이 될 때도 있기 때문에 용기의 형태 및 사이즈를 다양화해야 할 필요성은 점점 더 커지고 있습니다. 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서는 포맷 데이터의 측정 및 저장 작업을 간소화하고, 신속하고 정확한 형태 변경을 가능하게 하여 생산율을 높여줍니다.

    주요 특성

    • 자동화된 형태 변경을 통한 생산 안정성 보장
    • 셋업 시간 단축
    용기 형태 변경
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 포장 용기에 인쇄된 코드 및 설명

    포장 용기에 인쇄된 코드 및 설명

    솔루션

    공정의 마무리 단계에서 높은 포장 품질을 재확인 하고 싶다면 용기에 인쇄된 설명이나 바코드 상태에 대한 확인 작업을 해야 합니다. 이는 제조일자나 유통기한, 시리얼넘버 등을 신속하고 안정적으로 확인 또는 인증해낼 수 있기 때문입니다. 비전 솔루션 BVS는 이러한 이미지 처리 작업을 통해 활용되는 다양한 적용 분야에 적합한 솔루션입니다.

    주요 특성

    • 코드 및 설명 내용 판독/검사/인증
    • 생산 환경에 알맞게 조정/적용되는 활용성
    • IO-Link나 필드버스 대신 SmartCamera의 활용 가능
    • 제품을 보는 동시에 이뤄지는 완벽한 영상 촬영 및 분석 작업
    • 표준화된 C마운트 렌즈와 M12 연결 방식
    포장 용기에 인쇄된 코드 및 설명
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

화물 운반대 적재 및 적하 기계

나무상자 및 종이박스를 화물 운반대에 적재 또는 적하 할 경우, 완벽한 정확성과 활용성이 필요합니다. 또한 최대한 많은 양을 한꺼번에 옮길 수 있어야 합니다. 발루프는 전문적인 지원을 보장합니다. 트레이스 앤 트랙(Track-and-trace) 방식으로 생산 공정의 안전성 확보가 필요할 경우, 다양한 박스를 정확하게 취급해야 하는 경우, 포장재를 적합하게 취급해야 할 때에도 전문적인 지원 서비스를 제공합니다. 발루프 센서는 정확한 포지셔닝 통해 포장 공정을 원활하게 진행할 수 있도록 해줍니다.

  • 스트레치랩의 정확한 위치 선정

    스트레치랩의 정확한 위치 선정

    솔루션

    스트레치필름으로 제품을 감쌀 때 가장 중요한 사항은 제품당 필름 소요량을 최소화하는 것입니다. 이를 위해서는 스트레치필름의 위치가 정확해야 합니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 이에 가장 적합한 솔루션을 제공합니다.

    주요 특성

    • 비접촉식 방식으로 간편하고 마모 걱정 없는 활용
    • 작은 사이즈로 공간 절약 효과 및 높은 통합성
    스트레치랩의 정확한 위치 선정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 운반대 적재 높이 감시

    운반대 적재 높이 감시

    솔루션

    포토 거리 센서 BOD는 화물 운반대의 높이를 매우 정확하게 감시합니다. 또한 먼 거리에서도 측정이 가능합니다. 이 센서는 측정 범위를 조정할 수 있어서 운반대 높이 측정 시 다방면으로 활용될 수 있습니다.

    주요 특성

    • 재질이나 표면 특성과 무관하게 신뢰도 높은 측정 가능
    • IO-Link를 이용한 폭넓은 모수화 작업 및 분석 기능
    • 버튼이나 화면을 통한 간편하고 직관적인 조작
    • 레이저 위험성등급 1을 통해 인증된 뛰어난 인체보호 효과
    • 높은 보호등급을 갖춘 견고한 하우징 장착으로 긴 내구 수명 보장
    운반대 적재 높이 감시
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.