제약 업계를 위한 솔루션
제약 업계를 위한 솔루션

다양한 포장 업무에 따른 활용성 및 높은 신뢰성

제약 업계에서 필요로 하는 장치는 높은 신뢰성을 갖추어야 하고, 최소한의 계측 오차만이 허용되며, 다양한 센서 시스템을 설비에 유동적으로 통합할 수 있어야 합니다. 이러한 요구 사항과 함께 다양한 작업이 요구됩니다. 장비의 포지셔닝 및 포장재의 위치 설정부터 약제의 투입 및 라벨링, 액체 또는 고체 형태의 약제가 유실되지 않도록 밀봉하는 작업에 이르기까지 모든 과정에서 위의 요건들이 충족되어야 합니다. 이외에도 센서 시스템은 앰플 또는 약병, 철제 캔 포장, 알약 포장용 블리스터 등 모든 포장재를 지원할 수 있어야 합니다. 기본적으로 약품의 품질에는 아무런 영향을 미치지 않아야 합니다.

적용 사례

  • 주입 레벨 감지

    알약 주입 레벨 감지, 개수 파악, 포장

    솔루션

    정전 센서 BCS는 다양한 재료의 주입 레벨을 확실하게 파악합니다. 적용 분야에 따라 비접촉 방식을 적용하거나, 매질과의 직접적 접촉을 통해 주입 레벨을 파악합니다.

    주요 특성

    • 전도성 매질을 위한 SmartLevel 기술
    • 신속한 설치
    • 부착된 오염물을 우수하게 상쇄
    정전 센서를 통한 주입 레벨 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 알약 주입 레벨 감지, 개수 파악, 포장

    알약 주입 레벨 감지, 개수 파악, 포장

    솔루션

    광전자빔 센서 BOH는 송신기 및 수신기로 이루어진 모듈 시스템입니다. 여기서는 갭의 간격과 크기를 각각의 경우에 맞게 개별 조정할 수 있습니다. 또한 알약 포장 시 주입 레벨을 감지하고, 정확한 개수를 파악할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 자유로운 거리 선택
    • 콤팩트한 디자인
    • 높은 오염 상쇄
    알약 주입 레벨 감지, 개수 파악, 포장
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 블리스터팩의 내용물 관리

    블리스터팩의 내용물 관리

    솔루션

    다양한 감시 기능을 동시에 활용해야 하거나 신속하게 변경해야 할 경우, 비전 센서 BVS의 사용은 가장 이상적인 선택입니다. 이는 처리해야 하는 과제에 활용성 높게 적용됩니다. 심지어 가동 중에도 변경 작업을 실행할 수 있습니다. 이 한 개의 센서를 통해 모든 생산 공정을 높은 신뢰를 가지고 모니터링할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 신속한 설치 및 환경설정을 통한 셋업 시간 단축
    • 간편한 셋업
    블리스터팩의 내용물 관리
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 블리스터팩의 정확한 커팅과 펀칭

    블리스터팩의 정확한 커팅과 펀칭

    솔루션

    콘트라스트 센서는 인쇄 마크를 빠르고 정확하게 감지합니다. 이는 인쇄하고자 하는 원본의 위치 제어나 커팅 공정의 동기화에 있어 중요한 요인입니다. 이를 통해야만 정확한 커팅과 펀칭이 가능해지고, 결과물의 고품질이 보장되며, 신속하고 정확한 생산이 이뤄질 수 있습니다.

    주요 특성

    • 빠르고 정확한 생산
    • 가동 중에도 설정 조정 가능
    • 다양한 시리즈의 모델 제공을 통해 다양한 분야에서 활용 가능
    • 높은 품질
    • 다양한 광컬러를 통한 개별 인쇄 마크의 정확한 감지
    블리스터팩의 정확한 커팅과 펀칭
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 마개 감시

    마개 감시

    솔루션

    주입 설비에서는 병 형태로 된 용기의 높이와 입구 직경을 감시해야 합니다. 고해상도 광전자빔 센서 BLA는 이에 대한 솔루션을 제공합니다. 우선 광전자빔 센서는 병목의 둘레를 탐지하고, 이를 미리 입력된 조정값과 비교합니다. 그 다음 단계에서는 앞서 도출된 결과에 맞는 마개를 선택합니다. 곧이어 또 다른 광전자빔 센서가 병 높이를 기준으로 완벽한 밀폐 여부를 점검합니다.

    주요 특성

    • 최대 여섯 종류의 다양한 대상물과 관련된 수치 입력 가능
    • 견고한 금속 하우징으로 극한의 작업환경에 적합
    • IO-Link 기능이 추가된 모델도 구입 가능
    마개 감시
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.