생명 과학, 개별 요구에 따른 맞춤형 제품
생명 과학, 개별 요구에 따른 맞춤형 제품

다양한 적용 분야를 위한 최적의 솔루션

발루프의 카탈로그에 등록된 모든 제품은 개별적 요구에 부합하는 맞춤형 제품입니다. 이는 센서, 시스템 또는 액세서리 등으로 구성됩니다. 사전 조립 단계부터 엔지니어링 서비스에 이르기까지 모든 제품은 맞춤형입니다. 발루프는 어떤 경우에도 다양한 적용 분야에 적합한 최적의 솔루션을 제공합니다.

적용 사례

  • 알약 감지 및 개수 파악

    포장 용기에 정량의 알약 주입

    솔루션

    발루프는 송수신기로 구성된 모듈 시스템을 이용해 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다. MICROmote 광전자빔 센서는 다양한 사이즈에 적용할 수 있습니다. 이는 갭(gap) 사양에 맞게 조정하여 사용하실 수 있다는 뜻입니다.

    주요 특성

    • 자유로운 간격 설정
    • 높은 신뢰성
    • 콤팩트한 디자인
    • 탁월한 오염 상쇄 기능
    생명 과학, 개별 요구에 따른 맞춤형 제품, 알약 감지 및 개수 파악
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • SmartLevel 기술을 이용한 심폐기 내 혈액량 모니터링

    개별적 활용이 가능한 산화기용 센서

    솔루션

    산화기 내의 혈액량 모니터링 작업은 기준값과 최소값이라는 두 단계를 거칩니다. 혈액의 수위가 최소값 아래로 떨어지면 정전 센서 BCS가 이를 알려줍니다. 해당 센서는 혈액 보관 용기에 장착된 접착 필름 중 하나에 고정됩니다. 이는 나중에 다시 사용할 수 있습니다. 센서의 고정 위치도 임의로 선택 가능합니다. SmartLevel 기술로 부착된 오염물에 영향을 받지 않고 본래의 기능을 발휘합니다. 이런 방식을 통해 실제 혈액량을 정확히 체크할 수 있으며, 의료진도 필요한 수준으로 혈액량을 유지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 통상적 의료기준에 따른 하우징 디자인
    • 비접촉 방식으로 혈액 및 기타 액체를 멸균 방식으로 파악
    • 부착오염물 및 혈액 기포를 안정적으로 상쇄
    • 반복 사용이 가능하며, 접착 필름의 이용으로 개별적 활용이 가능함
    생명 과학, 개별 요구에 따른 맞춤형 제품, SmartLevel 기술을 이용한 심폐기 내 혈액량 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 기울기 센서가 장착된 진료대의 정확한 위치 설정

    환자를 보호하는 방식의 치료

    솔루션

    기울기 센서 BSI는 진료대의 정확한 위치를 설정합니다. 해당 센서는 매우 높은 정밀성과 고해상도를 자랑합니다.

    주요 특성

    • 높은 정밀도
    • 고해상도
    • 콤팩트한 디자인
    • 간편한 설치
    생명 과학, 개별 요구에 따른 맞춤형 제품, 기울기 센서가 장착된 진료대의 정확한 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.