자재 투입, 운송 및 공정 감독
자재 투입, 운송 및 공정 감독

생산 시스템에 필요한 요구 사항의 유연한 운영

체인 형태로 맞물린 생산 시스템은 사내 물류 수송 시설 및 연속 컨베이어로 연결된 표준 설비로 구성되어 있습니다. 이는 특히 경제성이 높은 콘셉트라 할 수 있습니다. 적은 비용과 약간의 설비 변경 작업으로도 대량 생산 및 사양이 조금 변경된 모델의 제작이 가능하기 때문입니다.

이른바 ‘세부 공정 기술’이라 불리는 기술 역시 늘 업데이트되어야 합니다. 그래야만 로더를 확실히 감독하고, 냉각제 및 윤활제를 안전하게 공급하며, 유압 파워팩의 충전량을 감지할 수 있기 때문입니다. 중요사항: 제품 개발 주기가 점점 더 짧아지고 있는 상황을 감안하여 레이아웃을 쉽게 변경할 수 있어야 합니다.

적용 사례

  • 캔트리로더의 그리퍼 모니터링

    마그네틱 실린더 센서를 이용한 그리퍼 공정의 간편한 모니터링

    솔루션

    공압식 그리퍼의 피스톤에는 그리퍼 죠의 위치를 파악할 목적으로 마그네틱 실린더 센서를 장착하곤 합니다. 마그네틱 실린더 센서 BMF를 적용하면, 그리퍼 공정을 편리하게 모니터링 할 수 있습니다.

    설치 방법 또한 간단합니다. 센서를 고정용 너트 안에 배치합니다. 이를 밀어서 원하는 전환점으로 설정합니다. 나사로 고정합니다. 설치 작업이 완료됩니다.

    주요 특성

    • 정확한 그리퍼 공정 모니터링
    • 간편한 센서 설치법
    금속 가공, 캔트리로더의 그리퍼 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 갠트리로더 스톱 위치 감지

    근접 센서를 이용한 비접촉 방식으로 스톱 위치 감지

    솔루션

    근접 센서를 활용하면 갠트리로더의 스톱 위치를 쉽게 파악할 수 있습니다. 이를 위해서는 금속 재질의 스위치 러그를 원하는 위치에 설치하기만 하면 됩니다. 근접 센서는 비접촉 방식으로 러그를 감지하고, 올바른 스위치 신호를 제어장치로 전송합니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
    금속 가공, 근접 센서를 이용한 비접촉 방식으로 스톱 위치 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 리니어 드라이브의 위치 설정 제어

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템을 이용한 경제성 제고

    솔루션

    리니어 드라이브에 위치 센서를 장착하면 목표 지점을 자유롭게 선택할 수 있어 다양한 활용이 가능해집니다. 활용이 높을 뿐만 아니라 성능까지 향상시키고 싶다면, 콤팩트한 사이즈의 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML을 사용하면 됩니다. 포지션 드라이브로부터 포지션 제어축에 이르기까지 다양한 분야의 효율이 향상됩니다. 경제성 또한 제고됩니다.

    주요 특성

    • 자유로운 목표 지점의 선택을 통한 높은 활용성
    • 높은 경제성
    금속 가공, 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템을 이용한 경제성 제고
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 유압 설비 파워 유닛의 주입 레벨 점검

    견고하고 정밀한 센서 – 유압액 주입 레벨에 대한 정확한 감지

    솔루션

    유압액 주입 레벨은 플로트가 장착된 자기 변형 주입 레벨 센서로 쉽게 파악될 수 있습니다. 완벽하게 밀폐되어 견고성 또한 매우 우수합니다. 이 센서의 인터페이스는 매우 정밀하며, 이를 통해 아날로그 시그널 또는 IO-Link 중 하나를 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 완벽한 밀폐를 통한 뛰어난 견고성
    • 높은 측정률로 정밀성 보장
    • 아날로그 신호(0 ~ 10 V 또는 4 ~ 20 mA) 또는 IO-Link
    금속 가공, 견고하고 정밀한 센서로 유압액 주입 레벨 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 작동액과 주입 레벨의 간헐적 점검 또는 지속적 점검

    초음파 잔량 센서를 이용한 점검 방식에 유동적 센서 선택

    솔루션

    초음파 잔량 센서의 종류 선택에 따라 스위치 신호에 기반을 둔 투 포인트 점검 방식과 지속적 잔량 제어 방식 중 하나를 결정할 수 있습니다. 이는 점검 방식 선택 시 최대한의 활용성이 보장되는 것을 의미합니다.

    주요 특성

    • 스위치 신호에 기반을 둔 투 포인트 제어 또는 지속적 잔량 제어(각 센서 모델에 따라 제어 방식이 달라짐)
    • 점검 방식 선택 시 최대한의 활용성 보장
    금속 가공, 견고하고 정밀한 센서로 유압액 주입 레벨 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 누수 탐지

    스페이서에 장착된 정전 센서 - 극소량의 누수 현상까지 감지

    솔루션

    집수 탱크 바닥에 고정된 스페이서에 정전 센서를 장착하는 방식은 누수 현상 인지를 위한 가장 손쉬운 방법입니다. 이렇게 설치된 센서는 극소량의 용액 손실까지도 정확하게 탐지해냅니다.

    주요 특성

    • 극소량의 용액 손실을 탐지하는 정확성
    금속 가공, 누수 탐지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.