스핀들, 척, 회전/스위벨 테이블
스핀들, 척, 회전/스위벨 테이블

머신 빌더의 발전에 기여하는 요소

최고의 공작 기계 생산업체가 되려면 고객의 요구에 가장 부합하는 서비스를 제공해야만 합니다. 고객이 원하는 사이즈 및 기능 모두를 만족시켜야 합니다.

모듈 방식 또는 부품군으로 나뉘어진 개별적 솔루션은 이러한 시장 기회를 합리적으로 포착하기 위해 더욱 많이 사용되고 있습니다.

액추에이터 및 통합형 센서로 구성된 메카트로닉 요소는 제한된 공간에서 주어진 과제를 최적으로 수행합니다. 이는 매우 다양한 장착 환경과 기계사이즈에도 적응될 만큼 지능형으로 설계되어 있습니다. 이는 치열한 경쟁에서 앞서 나갈 수 있는 기회를 보장해 줍니다.

적용 사례

  • 2진 센서를 이용한 공구 클램핑 거리 모니터링

    세 개의 근접 센서를 이용한 비접촉 방식으로 클랭핑 거리 모니터링

    솔루션

    공구는 대체적으로 원추형 지오메트리를 통해 클램핑됩니다. 세 개의 근접 센서 BES를 통해 비접촉 방식 및 비마모 방식으로 다음과 같은 세 가지 상태가 감지됩니다. 이는 클램핑 되지 않은 상태, 공구 적용 없이 클램핑 된 상태, 그리고 공구를 적용하여 클램핑 된 상태입니다.

    이러한 클램핑 거리 모니터링 방식은 행정 거리가 클 때 특히 더 적합합니다. 이는 센서를 규정 간격에 맞게 설치할 수 있기 때문입니다.

    주요 특성

    • 세 가지 종류의 상태 확인(클램핑 되지 않은 상태, 공구 적용없이 클램핑 된 상태, 공구를 적용한 클램핑 된 상태)
    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
    • 행정 거리가 클 때 특히 적합
    금속 가공, 2진 센서를 이용한 공구 클램핑 거리 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 간격 센서가 장착된 공구의 클램핑 거리 모니터링

    지속적 측정 방식의 클램핑 거리 모니터링 분야의 대표적인 센서

    솔루션

    툴 홀더의 외부 지오메트리가 원추형인 경우, 유도식 간격 센서 BAW를 이용해서도 축에 수평 방향으로 작동되는 동작을 감지할 수 있습니다.

    이는 지속적 측정 방식으로 클램핑 거리를 모니터링하는 제품군 가운데 대표적인 센서 제품이라 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 센서 축과 수평 방향인 동작 감지
    금속 가공, 거리 센서가 장착된 공구의 클램핑 거리 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 측위 센서가 장착된 공구의 클램핑 거리 모니터링

    지속적 측정 방식의 클램핑 거리 모니터링 분야의 대표적인 센서

    솔루션

    선형 측위 방식을 채택하면 죔 회전이 진행되는 중에도 클램핑 거리를 확인할 수 있습니다.

    이때 유도식 측위 센서 BIP가 센서 옆을 통과하며 작동되는 금속 캠의 위치를 파악합니다.

    각 필요에 따라 다양한 측정 거리를 제공하는 센서 제품 모델이 제공됩니다.

    주요 특성

    • 클램핑 회전이 진행되는 중에도 클램핑 거리 모니터링
    • 다양한 측정 거리를 제공하는 센서 모델 제공
    금속 가공, 지속적 측정 방식의 클램핑 거리 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 스위벨 테이블로 신호 및 데이터 전송

    견고한 인덕티브 커플러를 통해 플러그 없이도 정확한 데이터 전송이 가능

    솔루션

    스위벨 테이블 위에 센서 및 액추에이터를 설치해야 할 경우, 인덕티브 커플러 BIC는 플러그 없이도 에너지 및 신호의 확실한 전송을 지원합니다.

    밀폐 차단된 슬립링을 전송하는 본 커플링은 비접촉 방식으로 매우 정확하게 작동되며, 강한 견고함을 자랑합니다.

    주요 특성

    • 플러그 없이도 에너지 및 신호 전송 가능
    • 높은 정확도 및 견고성
    금속 가공, 스위벨 테이블로 신호 및 데이터 전송
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 회전 테이블의 위치 결정

    정밀한 회전각 파악을 위한 위치 센서 – 콤팩트하고 간편한 설치

    솔루션

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 정밀한 회전각 파악을 보조하는 이상적인 센서입니다.

    센서와 액추에이터를 하나의 계통에 결합시켜서 매우 컴팩트한 사이즈를 갖추고 있습니다. 현재 통용되는 모든 표준 방식의 거리 엔코더 입력부와 호환이 가능하며, 어떠한 적용 분야에도 통합이 가능합니다.

    주요 특성

    • 정밀한 회전각 파악
    • 콤팩트한 디자인, 모든 적용 분야에 간편하게 통합
    금속 가공, 회전 테이블의 위치 결정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 클램핑 실린더 내 피스톤 위치 파악

    근접 센서를 이용한 신뢰도 높은 위치 파악

    솔루션

    고내압성을 갖춘 근접 센서는 스위벨 설비에 설치된 유압 피스톤의 클램핑 위치 모니터링을 위한 최적의 공구입니다.

    다양한 모델로 출시된 견고한 센서는 실린더 블록의 위치를 매우 정밀하게 모니터링합니다.

    주요 특성

    • 유압 피스톤의 클램핑 포지션 모니터링
    • 견고한 디자인, 다양한 모델 선택 가능
    • 유도 방식 센서
    금속 가공, 클램핑 실린더 내 피스톤 위치 파악
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.