금속 가공 분야의 프레스 작업
금속 가공 분야의 프레스 작업

높은 설비 가동률을 보장하는 센서 솔루션

금속 변형 가공 분야에 있어 기계 방식의 프레스는 필수적인 장비입니다. 특히 해당 작업에 투입되는 공구 및 금형 틀은 더욱 높은 품질, 정밀도 및 높은 단위 생산량을 보장할 수 있도록 설계되어 있습니다.

이러한 상황에서 만약 가동이 중단된다면 긴 시간을 감당할 수 있는 업체는 없습니다. 특히 이 분야에서 시간은 매우 중요합니다. 반복적인 생산 지연은 비용 증가를 의미하며, 고가의 자산에 결함이 생겨 부품을 교체해야 할 경우 손실액은 이루 말할 수 없이 높아집니다.

따라서 가공 과정 중 프레스의 정확한 위치 감지는 매우 중요하며, 이를 위해 다양한 위치에 센서 솔루션이 투입되어야 합니다. 발루프의 센서를 통해 기능적 결함을 즉시 파악할 수 있습니다. 비상 상황 발생 시에는 설비에 장착된 센서가 전원을 즉각 차단함으로써 후속 피해를 방지해줍니다.

적용 사례

  • 편심 프레스기 전원 제어

    본 스위칭 장비는 짧은 행정 거리 및 빈번한 행정 횟수에서도 장기간 뛰어난 품질을 보장

    솔루션

    스위칭 장비는 짧은 행정 거리 및 빈번한 행정 횟수가 특징인 프레스기 분야에서 수 년째 그 성능을 인정받아 왔습니다. 기계식 모델 및 유도식 모델 모두에서 높은 인정을 받아왔습니다.

    해당 장비는 기계식 조절이 가능한 캠과 함께 활용하면 편심 샤프트의 회전각과 상관 없이 제어계통 내의 여러 개의 전원 공급/차단 포인트를 결정할 수 있습니다. 이는 해당 스위칭 장비가 프레스기의 사양 및 요구사항에 부합되는 공정을 보조하는 것입니다. 참고로 해당 장비에는 직종별 산재보험조합의 승인 제품과 비승인 제품이 있습니다.

    주요 특성

    • 짧은 행정 거리 및 빈번한 행정 횟수가 특징인 프레스 분야에서 성능 입증
    • 기계식 모델 및 유도식 모델
    • 제어계통에 필요한 여러 개의 전원 공급/차단 포인트 결정
    • 직종별 산재보험조합의 승인 제품과 비승인 제품이 있음
    금속 가공, 편심 프레스기 전원 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 유압 프레스기 제어

    위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 통한 최적의 기계 활용도

    솔루션

    유압 프레스의 공칭력은 스트로크 길이 전체에 걸쳐 달성됩니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 정확한 위치를 점검합니다.

    이때 위치를 알려주는 자석은 프레스기 내부의 조정 가능한 부분에 설치되며, 램은 측위 장치와 함께 프레스기 내부 고정 부위에 설치됩니다. 본 센서는 생성되는 기계식 충격에도 강합니다. 또한 측정값의 정확도가 높고, 측정 빈도가 잦으므로, 기계를 최적으로 활용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 정확한 위치 모니터링
    • 기계적 충격에 강함
    • 측정값 정확도가 높고, 측정 빈도가 잦으므로, 기계를 최적으로 활용할 수 있음
    금속 가공, 유압 프레스기 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 프레스기 교체

    인덕티브 커플러를 이용한 툴 교체 자동화

    솔루션

    고가의 프레스기를 올바르게 보호하기 위해 툴 자체에 직접 센서를 장착하는 방식은 보편적입니다.

    발루프 인덕티브 커플러 BIC는 센서에 에너지를 공급합니다. 이때 센서는 비접촉 방식으로 파악한 데이터를 프레스기와 제어장치로 전달해줍니다. 이를 통해 프레스기의 자동화가 가능해집니다. 즉 수동으로 커넥터를 교환할 필요 없이 편리하게 툴을 교체할 수 있게 되는 것입니다.

    주요 특성

    • 센서에 필요한 에너지를 완벽하게 공급
    • 비접촉 방식으로 데이터 전송
    • 자동으로 프레스기 교체
    금속 가공, 프레스기 교체
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 강판의 두께 감지

    유도식 간격 센서를 이용한 강판 투입 공정의 완벽한 관리

    솔루션

    유도식 간격 센서 BAW는 강판 공급 시 일어날 수 있는 오류를 방지합니다.

    BAW는 박판이 두 겹으로 공급되지 않도록 모니터링하고, 박판의 두께 또한 감지합니다. 이때 지속적 송출 신호 방식 또는 IO-Link 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다. 참고로 적용 분야 및 박판에 필요한 정밀도나 고정 방식에 따라 한 개 또는 두 개의 센서가 활용됩니다.

    주요 특성

    • 강판 공급 오류 차단
    • 지속적 출력 신호 방식(예: 0 ~ 10 V) 또는 IO-Link 방식
    • 강판에 필요한 정밀도나 고정 방식에 따라 한 개 또는 두 개의 센서가 필요
    금속 가공, 강판의 두께 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 강판 새그 점검

    초음파 거리 센서를 이용한 스틸 스트립의 투입 자동화

    솔루션

    출력 신호가 지속적으로 송출되는 초음파 거리 센서 BUS는 스틸 스트립의 투입 과정을 자동화시킵니다.

    이때 투입 속도는 프레싱 또는 스탬핑 공정의 클록율에 맞게 조정됩니다. 스틸 스트립과 센서 사이의 거리는 모터 속도 제어를 위한 시그널로 활용됩니다.

    주요 특성

    • 정확도 높은 거리 측정으로 스틸 스트립 공정의 자동화 가능
    • 투입 속도는 프레싱/스탬핑 공정의 클록율에 맞게 조정됨
    • 스틸 스트립과 센서의 거리가 모터 속도 제어를 위한 신호로 작용
    금속 가공, 강판 새그 점검
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 압착력 모니터링

    압착력을 동적으로 모니터링하기 위한 최고의 공구

    솔루션

    압력 센서 BSP를 활용하면 향후 발생될 유압 압력을 간편하게 확인할 수 있습니다.

    BSP는 유압 프레스기 사용자가 압착력을 동적으로 모니터링을 할 수 있게 해주는 최고의 공구입니다.

    주요 특성

    • 유압 프레스 사용자를 위한 이상적 공구
    • 압착력을 동적으로 모니터링하기 위한 최고의 공구
    금속 가공, 압착력 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.