공구 코드화
공구 코드화

산업용 RFID를 통한 공구 검색 자동화

RFID 기술은 정확한 데이터를 적재적소에 제공할 수 있도록 해줍니다.

최적의 공구 투입과 높은 기계 활용성은 공구의 코드나 직경, 길이와 같은 변수들이 CNC 제어장치로 정확하게 전달될 때에만 보장됩니다. 가동 시간관리 및 자산관리 콘셉트는 비생산적 공회전, 투입 오류, 공구의 결손 또는 재연마 시기를 놓치는 사태를 방지해줍니다.

Tool-ID 솔루션은 공구의 현재 상태를 확인하고, 모든 데이터를 기록합니다. 이로써 이후의 투입 상황을 예측할 수 있게 됩니다. 또한 이를 통해 생산 공정의 품질과 효율성을 제고하고, 비용은 절감하면서 경제성은 높여줍니다.

산업용 RFID를 활용하면 항상 정확한 데이터를 적재적소에 제공할 수 있습니다. 이외에도 인더스트리 4.0에 최적으로 대비할 수 있습니다.

적용 사례

  • 툴 설정

    세팅 장치에서 RFID 유닛 통합과 이를 통한 툴 감지 자동화

    솔루션

    RFID 쓰기/읽기 유닛이 통합된 툴 세팅 장치는 각 툴의 코드를 이용해 투입된 툴이 무엇인지 정확히 파악합니다. 이후 툴의 현재 파라미터를 툴 홀더의 RFID 칩에 기록합니다.

    주요 특성

    • 툴에 대한 자동 감지
    • 현재 파라미터를 툴 홀더의 RFID 칩에 쓰는 방식
    금속 가공, 장비 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 툴 관련 데이터의 기록화

    RFID 칩 파라미터를 통해 툴의 항시적 활용 가능

    솔루션

    툴 홀더의 RFID 칩에 기록된 파라미터를 정확하게 기록하는 작업은 매우 중요합니다. 오랫동안 창고에 보관하고 사용하지 않는 툴의 데이터라도 손실되지는 않기 때문입니다. 이에 따라 필요한 경우 모든 툴은 언제든지 현장에 투입할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 모든 파라미터의 확실한 기록
    • 데이터 유실 사태 미발생
    • 현재 사용 중이지 않은 툴도 항시 현장 투입 가능
    금속 가공, 툴 관련 데이터의 기록화
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • CNC 제어장치에 정보 전달

    툴 관련 정보를 실시간으로 제어장치로 전송

    솔루션

    스핀들에 툴이 투입되기 전 또는 투입되는 시점에 RFID 칩이 해당 툴의 현재 파라미터를 확인하고 기록하는 방식은 일반적입니다. 하지만 반대로 툴이 보관 지점으로(체인 또는 매거진) 들어갈 때 파라미터를 판독하는 방식을 대안으로 채택할 수도 있습니다.

    두 가지 방식 중 어느 방식을 채택하더라도 툴의 현재 데이터는 CNC 제어장치에 실시간으로 적용됩니다.

    주요 특성

    • 툴 투입 시 실행되는 파라미터 판독 또는 보관 지점으로의 반납 시 이루어지는 파라미터 판독
    • 툴 관련 데이터를 실시간으로 CNC 제어장치로 전송
    금속 가공, CNC 제어장치에 정보 전달
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 데이터 매핑 방식 결정

    다양한 요구사항을 충족시키는 발루프 매핑 기술

    솔루션

    RFID 칩에 저장된 데이터를 분산적으로 관리할 경우, 가장 큰 장점은 툴 파라미터를 중앙 서버와 무관하게 언제든지 불러올 수 있다는 것입니다.

    아울러 파라미터의 저장 범위 또한 사용자의 필요에 따라 직접 설정할 수 있습니다.

    중요사항: 데이터 매핑이란 조정 장치, 재고 관리 시스템 및 툴 사이에서 잘 조율된 어드레스 관리를 제공하는 것입니다. 각 업체마다 서로 다른 매핑 방식을 적용하고 있습니다. 발루프 매핑 방식은 어떠한 용도로도 활용이 가능합니다.

    금속 가공, 데이터 매핑 방식 결정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    보다 자세한 정보가 필요한 경우의 연락처: