금속 가공 분야의 선삭
금속 가공 분야의 선삭

높은 설비 가동률을 보장하는 센서 솔루션

발루프는 각종 마운팅 부품, 밸브, 고정 장치, 자동차의 엔진 및 기어 부품, 산업용 공작 기계, 가정용 전자제품에 이르기까지 다양한 금속 부품을 다루고 있습니다.

해당 제품은 선삭 공정에서 치핑 가공을 하면 생산 비용이 더욱 절감되며, 회전 대칭률 또한 훨씬 높아집니다. 특히 클램핑 방식으로 생산되고 자동으로 투입 및 수거되는 부품의 경우는 그 효과는 더욱 늘어납니다.

발루프는 이러한 저비용 및 자동화 방식의 생산 공정을 지원합니다. 발루프 센서는 클록 타임을 최소화하는 동시에 자동화 공정률을 높여줍니다.

적용 사례

  • 바 피더 모니터링

    근접 센서를 이용한 바 피딩 자재의 투입 공정 모니터링

    솔루션

    근접 센서 BES를 이용하면 여러군데에서 이뤄지는 바 피딩 자재 투입 공정을 정확하게 관리할 수 있습니다. 이를 통해 원활한 생산 공정을 보장하고, 기계 활용도 또한 최적화할 수 있습니다. 아울러 무인 작업 시에도 설비를 정상적으로 가동시킬 수 있습니다.

    주요 특성

    • 정확한 모니터링을 통한 원활한 생산 및 기계 활용율의 최적화
    • 무인 시프트 실현 가능
    금속 가공, 바 피더 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 심압대 위치 설정

    위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 통한 정확하고 경제적인 심압대 위치 설정

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 이용하면 선삭기 심압대의 위치를 매우 정확하고 경제적으로 설정할 수 있습니다. 이때에는 유압식 축 또는 엔진 축을 함께 이용하게 됩니다.

    미세한 위치 조정이 필요할 경우 트랜스듀서 한 개를 간편하게 추가 장착할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 정확하고, 경제적인 심압대 위치 설정
    • 미세 위치 조정 시, 한 개의 측위 센서를 추가할 수 있음
    금속 가공, 심압대 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 방진구 설치

    로드 형태의 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 이용한 콤팩트하고 정확한 방진구 위치 설정

    솔루션

    방진구는 길거나 무거운 선삭재의 가공 공정을 지원합니다. 로드 형태의 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 피스톤의 위치를 모니터링합니다. 액추에이터 및 센서 분야도 콤팩트하고 정확한 방진구 포지셔닝을 위해 함께 성장하고 있습니다.

    주요 특성

    • 콤팩트하고 정확한 방진구 위치 설정
    금속 가공, 방진구 설치
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 공구 클램핑 관리

    폭넓은 측정 센서 포트폴리오가 제공됨으로 공구 클램핑에 있어 최고의 정밀성 보장

    솔루션

    정확하고, 균일한 품질로 공구를 가공하려면 해당 공구를 선반 척에 단단하게 고정시켜야 합니다. 최근에는 출력 스위칭 센서와 더불어 지속적 신호 출력 방식의 유도식 측위 센서 BIP도 정확하고 정밀한 공구 클램핑 점검 분야에서 널리 활용되고 있습니다.

    발루프는 다양한 규격에 적합한 제품을 선택할 수 있도록 폭넓은 측정 센서 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 작게는 한 자리수의 밀리미터 단위부터 최대 130mm까지, 다양한 공구 길이에 적합한 제품을 편리하게 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 공구 클램핑의 정밀한 관리
    • 폭넓은 측정 센서 포토폴리오(한 자리수의 밀리미터 단위부터 최장 130 mm의 공구에 적합한 측정 센서 선택 가능)
    금속 가공, 방진구 설치
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 터릿 위치 탐지

    근접 센서를 이용한 선반 터릿의 정확한 위치 점검

    솔루션

    근접 센서 BES는 설비가 한 차례 회전한 뒤 선반 터릿이 정확한 인덱스 포지션에 도달했는지 여부를 모니터링합니다. 이 센서는 터릿 클램핑 뿐 아니라 잠금 상태도 감지합니다.

    주요 특성

    • 선반 터릿의 올바른 인덱스 포지션 관리
    • 근접 센서를 통해 터릿 클램핑 및 잠금 상태 감지
    금속 가공, 터릿 위치 탐지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 드라이브 벨트 관리

    정전 센서 또는 근접 센서를 이용한 드라이브 벨트의 장착 여부와 기능 점검

    솔루션

    드라이브 벨트는 회전 동작을 전달할 목적으로 공작 기계에 자주 투입되는 중요한 부품입니다. 따라서 드라이브 벨트의 장착 여부 및 기능은 지속적으로 점검되어야 합니다.

    드라이브 벨트의 구조에 따라 정전 센서 BCS 또는 근접 센서 BES 중 하나를 선택할 수 있습니다. 문제가 발생할 경우, 센서가 가동을 중단시킵니다.

    주요 특성

    • 드라이브 벨트의 정확한 점검
    • 드라이브 벨트의 구조에 따른 센서 종류 선택
    • 고장 시 설비 가동 중단
    금속 가공, 드라이브 벨트 관리
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.