최종 조립 – 모든 요소를 완벽하게 제어
최종 조립 – 모든 요소를 완벽하게 제어

발루프는 복잡한 최종 조립 공정을 안전하게 보장하기 위해 적절한 제품 기술 및 구성을 제공합니다. 예컨대 정확한 모션 제어, 프로세스 로깅 및 신뢰성이 뛰어난 식별 기술 등과 같은 요소는 완벽한 공정을 위해 필수적입니다.

발루프는 자동차의 세밀한 옵션부터 엔진 선택에 이르기까지 각 공정에서의 특수 요건들을 정확하게 충족시킬 수 있는 고품격 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 신뢰성 높은 분류 시스템을 구축할 수 있고, 각 개별 부품의 안정적인 공급 과정을 보장함으로써, 필요한 수량 및 사양의 부품을 사용하여 도장된 차체 외각을 완성할 수 있습니다. 발루프의 기술력은 조립 과정에 있어 고객이 요구하는 모든 사항에 완벽하게 대응할 수 있도록 도와 드립니다.

적용 사례

  • 로봇의 그리퍼 시스템 위치 설정

    로봇의 그리퍼 시스템 위치 설정

    솔루션

    발루프 유도형 간격 센서는 로봇의 그리퍼 시스템에 직접 장착하여 최종 조립 공정에서 그리퍼 죠의 선형 동작을 정확하게 감지합니다. 센서 전체를 통합시킬 수 있으므로, 특히 고속 적용 분야에 이상적입니다. 쇽 업소버 장착이나 도어 씰 고정과 같이 머리 위쪽에서 행해지는 설치 작업을 완벽하게 수행하기 위해 경량 로봇이 지속적으로 모니터링됩니다.

    주요 특성

    • 컴팩트한 구조, 견고성 및 정확성 보장
    • 절대적인 거리 비례식 아날로그 신호
    • 작동 정지 시간이 짧음으로 설비 가용성 제고
    • IO-Link로 진단 데이터를 꾸준하게 전송하여 불필요한 유지보수 방지
    로봇의 그리퍼 시스템 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 운전자 없이 운송 시스템을 제어

    운전자 없이 운송 시스템을 제어

    솔루션

    높은 신뢰성을 보장하는 발루프 RFID 시스템을 통해 운전자가 없는 상태로 운송 시스템을 제어할 수 있습니다. 이를 통해 효율적인 원자재 흐름을 보장할 수 있습니다.

    자동차 내부와 지면 사이의 RFID 리더가 끊임 없이 통신하면서 자동차를 정확하게 각 스테이션으로 운송하며, 아울러 운송 상황을 정확하게 추적할 수 있습니다. 이로써 어떤 스테이션이든 부품을 정확하게 공급할 수 있습니다 . 발루프 포토 센서는 선적 및 하적 스테이션에서도 정확한 포지셔닝을 보장합니다.

    주요 특성

    • 이동 중에도 절대적인 위치 감지
    • 어떤 차량이 어떤 물건을 싣고 어디에 있는 지를 언제든지 확인 가능
    • 비접촉 방식이며, 유지 보수가 불필요한 상호 통신
    • 작업 공정 자동화, 수동 작업률 감소
    운전자 없이 운송 시스템을 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 반부품의 시각적 확인

    반부품의 시각적 확인

    솔루션

    발루프의 SmartCamera는 다양한 차량 모델용으로 납품된 부품을 조립 라인에서 바로 확인할 수 있게 합니다. SmartCamera는 범퍼나 샤프트 등에 통상적으로 활용되는 1D/2D 코드를 정확하게 확인합니다. 아울러 해당 반부품들이 정확하게 조립되도록 보조합니다. 일반적인 웹브라우저를 통해 간편하게 조작할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 사용자 중심의 유저 인터페이스
    • 견고한 하우징 및 각종 인터페이스를 위한 표준화 된 M12 커넥팅 기술
    • MVTec의 Halcon 이미지 프로세싱 라이브러리에 기초한 이미지 프로세싱 소프트웨어 장착
    • 센서 시스템 추가를 감안한 통합형 IO-Link 마스터 포트
    • Profinet 사용자용 서비스: 공정 관련 정보 전송 및 별도의 네트워크를 통한 제어/영상 데이터 전달
    반부품의 시각적 확인
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 액체 용기의 주입 레벨 모니터링

    액체 용기의 주입 레벨 모니터링

    솔루션

    정전 센서는 적용 분야의 높은 안정성을 보장하며, 차량 성능 시험에서 원하는 결과를 얻을 수 있게 도와줍니다. 해당 용량 센서는 성능 시험 시 냉각수, 브레이크액, 와이퍼액, 연료 등과 같은 용액의 주입 레벨을 확실하게 감지해줍니다. 보충용 액체 용기에 직접 장착했을 경우나 비접촉 방식에서도 유리나 플라스틱 용기 벽을 투과하며 작동합니다. 주입 레벨이 줄어들면 각종 용액이 자동으로 보충되며, 이를 통해 주입 과정이 최적화됩니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
    • 액상 매질부터 강력 전도성 매질까지 모두 감지
    • 조정 작업 없이 설치 가능, 활용 시 세척 불필요
    • 습기와 거품, 각종 부착물을 상쇄해주는 대안
    액체 용기의 주입 레벨 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.