주조 - 완벽한 통합성
주조 - 완벽한 통합성

장시간 온도에 노출되거나, 단시간 내에 최대 온도, 충격 및 진동 등에 노출되는 경우 주조 및 단조 공정에서는 눈에 띄게 성능 저하가 나타나거나, 센서가 완전히 고장나는 경우가 발생할 수 있습니다.

발루프는 고온에 특화된 센서를 제공합니다. 아울러 내열성 특수 액세서리도 선보이고 있습니다. 발루프 제품은 고가속수명 시험(HALT - Highly Accelerated Life Test)을 통과하였으며, 특히 긴 제품 수명이 자랑입니다. 발루프 솔루션은 장기간 사용이 가능하고 안전성이 매우 뛰어납니다.

이로써 스페어 부품을 최소화 할 수 있고, 가동 중단 시간이 단축되며, 비용 절감 또한 가능합니다.

적용 사례

  • 비접촉 방식으로 에너지 및 데이터를 교체 그리퍼까지 전달

    비접촉 방식으로 에너지 및 데이터를 교체 그리퍼까지 전달

    솔루션

    그리퍼의 자동화에 있어 발루프 인덕티브 커플러보다 더 나은 대안은 없습니다. 발루프 인덕티브 커플러는 에어 갭을 거쳐 신호와 에너지를 비접촉 방식으로 전달합니다. 신호 전달 시 파라핀 성분이 함유된 이형제의 영향을 전혀 받지 않습니다.

    먼지에 민감한 연결장치의 특성상 기계적인 접촉이 생략되며, 로봇은 360도에 이르는 작동 반경을 지속적으로 유지합니다.

    주요 특성

    • 기계적인 마모 및 케이블 파손 우려가 없이 전송이 이루어지므로 유지보수가 불필요
    • 플러그 앤 플레이를 이용한 매우 간편한 설치
    • 자동화된 그리퍼 교체를 통한 짧은 설정 시간
    • 지금까지 접근이 어려웠던 지점에도 손쉽게 접근 가능
    • IO-Link를 이용한 간편한 네트워크 연결
    비접촉 방식으로 에너지 및 데이터를 교체 그리퍼까지 전달
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 고온의 주조 폐기물 적립 레벨을 제어

    고온의 주조 폐기물 적립 레벨을 제어

    솔루션

    폐기물이 적립된 상태를 포토 센서를 통해 모니터링 한다면, 이러한 고온의 폐기물이 과하게 적립되어 운송 벨트 위로 떨어지는 상황을 방지할 수 있습니다.

    고온에 노출되는 센서를 보호하기 위해서 특수한 보호 하우징을 장착할 수 있습니다. 이로써 센서의 사용 수명이 연장됩니다. 최고 +160 °C에 달하는 고온 상태가 지속되는 상황이라면, 옵션으로 제공되는 수냉 장치를 사용해서 정상적인 센서 기능을 유지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 기계적인 안정성 제공
    • 화학 내성 및 내온도성 보장
    • 긴 내구 수명, 적은 유지보수비
    • 다양한 유리 제품으로 ATEX 22구역에서의 사용에도 적합
    고온의 주조 폐기물 적립 레벨을 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 금형에서의 슬라이드 감지

    금형에서의 슬라이드 감지

    솔루션

    오늘날의 금형은 복잡한 언터컷을 구현하기 위해 다양한 슬라이드를 장착하고 있습니다. 사출품이 금형에서 경화된 후에는 슬라이드가 스톱 위치까지 도달되었는지 정확하게 감지할 필요가 있습니다. 이로써 사출품을 금형으로부터 밀어낼 수 있기 때문입니다.

    이러한 경우 센서는 고온에 노출되며, 한 번 고장이 나면 막대한 시간을 들여 수리해야 하므로, 예방 차원에서 센서를 조기에 교체해야 합니다. 경우에 따라서는 사용 수명이 아직 많이 남았더라도 미리 교체하는 것이 좋습니다.

    하지만 이러한 조기 교체율을 낮추고, 설정 시간 및 비용을 절감하기 위해 발루프는 슬라이드 감지를 위한 신뢰성 있고, 긴 사용 수명을 보장하는 솔루션을 제공합니다. 이는 바로 최대 +180 °C까지의 내온성을 갖춘 기계식 위치 스위치 및 단방향 코드세트를 보호해 주는 실리콘 보호 튜브입니다.

    주요 특성

    • 견고하고 컴팩트한 하우징
    • 최고 +150 °C까지 꾸준히 견디는 내열성, 10 h/d에서는 최고 +180 °C까지 가능
    • 유리섬유 강화 실리콘 보호 튜브로 피복된 5 m 길이의 고온 케이블
    • +1200 °C에 달하는 용접물 및 금속 용탕의 튐 발생에도 염려가 없는 보호 튜브
    금형에서의 슬라이드 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 용해로의 열림 위치 제어

    용해로의 열림 위치 제어

    솔루션

    발루프 기울기 센서를 적용하면, 언제든지 용해로의 커버를 정확하게 제어할 수 있습니다. 원료를 용해로에 투입할 때나 용융물을 비워낼 때에도 완벽한 제어가 가능합니다.

    발루프 기울기 센서는 비접촉 계측 방식을 적용함으로써 움직이는 기계 부품의 각도를 감지하고, 이러한 부품이 정확한 위치에 설정될 수 있게 보장합니다. 센서는 간편하게 장착할 수 있으며, 작동 시 높은 정확도를 제공합니다. 그 밖에도 아날로그 전환 장치를 사용하면, 전환 시점을 설정할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 센터링 기능을 통해(보정) 임의대로 포지셔닝이 가능
    • ±90 °의 넓은 각도 범위
    • 0.8 °의 높은 정확도를 통해 정확한 공정 제어가 가능
    • 사용 가능한 온도 범위가 –20...+85 °C까지 확장됨으로써 험한 작업 조건에도 문제 없음
    용해로의 열림 위치 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 샌드 벙커의 레벨 게이지 모니터링

    샌드 벙커의 레벨 게이지 모니터링

    솔루션

    발루프 초음파 센서는 비접촉식으로 주조 설비 내에서 샌드 벙커의 레벨 게이지를 계측합니다. 이때 감지 범위는 최대 6m에 달하며, 지속적인 모니터링이 진행됩니다. 먼지 또는 오물의 여부는 센서 성능에 아무런 영향도 미치지 않습니다.

    레벨 게이지의 높이는 아날로그 신호를 기반으로 하거나, 두 가지 전환 신호를 기반으로 산출해서 최소값 또는 최대값의 형태로 출력해서 알아낼 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 지속적인 계측 가능
    • 오물이나 먼지와 같은 가혹한 환경에서도 정확하게 작동
    • 고해상도 및 사각지대 최소화를 통한 최상의 정밀성
    • 재료 및 색상 종류에 구애되지 않음
    샌드 벙커의 레벨 게이지 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 공압 실린더의 스톱 위치 감지

    공압 실린더의 스톱 위치 감지

    솔루션

    열, 먼지, 그리고 부식성 있는 매질이 적용되는 가혹한 주조 환경에서도 발루프 자기장 센서는 로봇이 부품을 올바르게 취했는지 검사합니다. 아울러 공압 실린더에서의 피스톤 위치를 감지합니다.

    그리퍼에서 발생되는 다양한 센서 신호를 제어 장치로 전달하기 위해서는 발루프의 소형 경량 IO-Link 센서 허브가 특히 경제적인 해답이 될 수 있습니다. 센서 허브에는 비차폐 3심 표준 케이블 또는 고내온성을 갖춘 PTFE 케이블 만으로도 충분하기 때문입니다.

    주요 특성

    • 매우 컴팩트한 설계 구조로 다양한 용도로 사용 가능
    • 매우 정밀하고, 신뢰성 있는 스위칭 거동
    • IO-Link를 적용함으로써 비용 절감: 별도의 케이블 배선이 필요 없이 간단한 연결 만으로 해결 가능
    • 신속한 가동성과 빠른 센서 교체를 통해 기계의 가용성을 최대로 확보
    공압 실린더의 스톱 위치 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.