도장 공장 - 색상 및 광택에 있어 극정밀한 완벽성을 추구
도장 공장 - 색상 및 광택에 있어 극정밀한 완벽성을 추구

도장 공정에서는 다른 공정보다도 완벽함과 정확성이 더욱 요구됩니다. 자동차의 외부 이미지는 도장이 결정하기 때문입니다. 또한 도장은 자동차의 보호 및 가치 유지에 중요한 역할을 합니다.

하지만 이보다 더 중요한 것은 다양한 공정 과정을 원활하게 진행하고, 높은 품질 수준을 일정하게 유지하는 것입니다. 발루프 솔루션을 적용하면, 이러한 공정들을 탁월하게 완수할 수 있습니다. 발루프 센서는 온도 및 화학물질에 내성이 매우 강한 것이 특징입니다. 차체가 침지공정에서 세척 및 그리스 제거를 마치면, 로봇은 곧바로 고속 회전 분무기를 이용하여 다섯 개의 기능성 도장층을 도포하게 됩니다.

적용 사례

  • 도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

    도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별

    솔루션

    도장 라인에 발루프 RFID를 장착하면, 작업 공정을 뛰어난 정확성으로 추적할 수 있습니다. 모든 정보는 자동으로 판독된 후 다시 저장됩니다. 그런 다음 스키드는 공정 내내 자동으로 제어 및 유도됩니다. 이때 +220 °C까지 견디는 보호등급 IP68/69K의 내열성 데이터 캐리어를 사용할 수 있습니다. 그리고 읽기/쓰기 범위가 300 ~ 400 mm인 안테나와 조합하여 사용한다면, 도장 공정을 위한 보다 완벽한 솔루션을 구축할 수 있습니다.

    주요 특성

    • +220 °C까지의 항고온성을 보장하는 데이터 캐리어
    • 300 ~ 400 mm의 넓은 도달 거리
    • 세계적으로 통용: 국제 표준인 고주파대 13.56 MHz를 적용한 안테나
    • 폭발 위험이 높은 구역 2에 적합한 최적의 솔루션
    도장 스키드를 정확하게 제어 및 식별
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 음극성 침지 욕조에 투입하기 전 도어 간극 제어

    음극성 침지 욕조에 투입하기 전 도어 간극 제어

    솔루션

    포토 거리 센서를 적용함으로써 차체에서의 최초 부식을 확실히 방지할 수 있습니다. 차체가 침지 욕조로 투입되기 전 센서가 도어, 트렁크 및 보닛이 조금이라도 열려 있는지 검사합니다. 그리고 간극 크기를 매우 정확하게 검출합니다. 이러한 방식으로 불량품을 감소시키고, 자동차의 품질을 제고할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 긴 도달 범위
    • 터치 잠금 기능으로 표면 구조 또는 색상이 아무런 영향도 미치지 않음
    • 플렉시 글라스 뒤에서 조립 가능
    음극성 침지 욕조에 투입하기 전 도어 간극 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 침지 도장의 레벨 게이지 확인

    침지 도장의 레벨 게이지 확인

    솔루션

    발루프의 정전 침지 센서는 음극성 침지 도장에 있어 고전도 매질의 레벨 게이지를 매우 정확하게 감지합니다. 발루프 침지 센서는 모든 종류의 발포, 액체 필름 및 이물질을 정확하게 분류하여 완벽하게 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다.

    센서의 뛰어난 활용성은 또 다른 장점입니다. 발루프 정전 센서는 플라스틱 탱크 뿐만 아니라 금속 탱크에도 장착할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 내화학성을 갖춘 스테인리스강 1.4404 및 PEEK 재질의 하우징
    • 발포 및 고착 상태를 매우 우수하게 보정
    • 105 °C까지의 매질 온도
    • IO-Link 모델을 이용한 컨디션 모니터링
    침지 도장의 레벨 게이지 확인
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 복잡한 스티치 라인의 실런트 검사

    복잡한 스티치 라인의 실런트 검사

    솔루션

    발루프 비전 센서 BVS-E Universal을 적용하면, 실런트가 전체 스티치 라인에 균일하게 도포되었는지 검사할 수 있습니다. 다음과 같은 까다로운 품질 검사에서도 발루프 센서의 탁월한 활용성을 경험할 수 있습니다. 윤곽 검사, 그레이 스케일 검사 및 너비 검사.

    LED 링 라이트의 높은 광도는 그림자를 사라지게 합니다. 이로써 검사 작업은 정확성이 더욱 높아집니다.

    주요 특성

    • 수동 검사가 필요 없는 고효율의 신뢰성 있는 품질 관리
    • 고장 시간 및 불량률 최소화
    • 간편한 프로그래밍 언어로 구성된 PC 소프트웨어를 이용하여 간편하게 설정 가능
    • 별도 구매 가능한 프로세스 모니터를 이용하여 시험 결과를 간편하게 확인
    복잡한 스티치 라인의 실런트 검사
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 운반 설비 상에서 스키드 위치 감지

    운반 설비 상에서 스키드 위치 감지

    솔루션

    발루프 근접 센서를 이용하면 차체 운반 공정의 정확성과 신뢰성을 보장할 수 있습니다. 발루프 근접 센서는 도장 공정 전반에 걸쳐 모듈형 스키드 운반 시스템의 위치를 정확하고 확실하게 감지합니다. 아울러 넓은 전환 간격을 기반으로 포인팅합니다.

    그 밖에도 컴팩트한 구조의 센서는 롤러 컨베이어, 버티컬 컨베이어, 체인 컨베이어 및 벨트 컨베이어에서는 물론 스위블 테이블, 로터리 테이블 및 태핏 리프트 테이블 등 장소에 구애받지 않고 간편하고 유연하게 조립할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 회전식 연결부 및 전환식 감지면으로 유연한 조립 보장
    • 컴팩트한 구조에도 넓은 전환 간격을 통한 충돌 방지로 긴 내구 수명 보장
    • 먼 거리에서도 작동 상태 및 전환 상태 확인
    운반 설비 상에서 스키드 위치 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.