프레스 설비 - 풍부한 경험 및 뛰어난 완성도
프레스 설비 - 풍부한 경험 및 뛰어난 완성도

프레스 공정은 맞춤식 생산이 특징으로서 설비 및 물류에 대한 요건이 매우 까다롭습니다. 수 톤이 넘는 코일은 철판으로 절단되고, 이러한 철판은 대규모 프레스 라인 내부의 고도로 자동화된 스탬핑 공정을 거치면서 자동차의 차체로 탈바꿈됩니다. 다양한 두께의 철판은 필요에 따라 사이드 프레임, 보닛 및 도어의 형태로 변모합니다.

발루프 센서 솔루션은 극도로 까다로운 생산 조건을 위하여 고안되었습니다. 이러한 센서 솔루션의 적용으로 각 프레스 공정 및 가공품의 정확한 위치 설정, 제어 및 정확한 수준의 식별성이 보장됩니다. 발루프 시스템은 전 세계 어디에서나 사용 가능합니다. 프레스 설비 솔루션의 경우 전 세계적으로 그 명성을 인정받고 있기 때문입니다.

적용 사례

  • 컨베이어 벨트의 형태를 빠르게 조정

    컨베이어 벨트의 형태를 빠르게 조정

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 이용하여 프레스 라인으로 판금 부품을 정확하게 공급할 수 있습니다. 이를 통해 비접촉식으로 매우 정확하게 각 운송 벨트의 위치를 감지할 수 있습니다.

    모든 벨트는 별도의 드라이브를 장착하고 있어서 자급자족이 가능하며, 벨트를 개별적으로 빠르고 유연하게 포지셔닝 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 마모가 없는 기술을 적용한 제로 고장 시간
    • 최고의 선형성 및 해상도
    • 경로 센서 하나 당 16개의 위치 엔코더로 절대적인 위치 신호를 보장
    • 모든 벨트의 위치를 동시에 모니터링하여 시간과 비용을 절감
    컨베이어 벨트의 형태를 빠르게 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지

    미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지

    솔루션

    프레스 부품이 벨트에서 트레이 또는 운송 컨테이너로 미끄러질 때, 발루프의 근접 센서는 이러한 미끄러짐 감지에 적격입니다. 300 mm의 넓은 감지 범위로 완벽하게 모니터링 할 수 있습니다. 발루프 센서를 장착한 곳에는 공구 손상을 염려할 필요가 없고, 잔여물 또한 남지 않습니다.

    그 밖에도 많은 장점을 누릴 수 있습니다. 포텐셔미터 또는 티치 인(Teach in) 버튼 중 하나를 선택해서 30 mm 범위의 전환 간격을 조정할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식으로 마모 염려가 없음
    • 내오염성 및 합선 방지
    • 금속 재질에 대해서는
    • 탁월한 반복 정확도 및 뛰어난 신뢰성 보장
    미끄러지는 스탬핑 부품을 확실하게 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 다이 쿠션 및 플런저 위치 감지

    다이 쿠션 및 플런저 위치 감지

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 이용하여 다이 쿠션과 플런저를 정확하게 제어할 수 있습니다. 발루프의 측정 시스템은 유압 실린더에 장착되어 있어서 쿠션의 위치를 정확하게 모니터링 합니다. 또한 설비 프레임 쪽에 있는 보조 시스템이 플런저의 위치를 지속적으로 측정합니다. 횡력과 진동은 측정 시스템까지 전달되지 않습니다. 따라서 언제나 정확한 측정 결과를 얻을 수 있습니다. 또한 프레스 라인에서 제품 품질이 언제나 높은 수준을 유지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 7620 mm의 긴 거리로 고도의 정확성 및 신뢰성 높은 측정
    • 1 µm 단위까지 최고의 선형성 및 해상도
    • 마모가 없는 기술을 적용한 제로 고장 시간
    • 다양한 인터페이스를 이용한 간편한 설비 통합(Profinet, Ethernet/IP, SSI, 아날로그)
    다이 쿠션 및 플런저 위치 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 프레스 공구를 효율적으로 추적

    프레스 공구를 효율적으로 추적

    솔루션

    RFID 시스템은 오늘날 프레스 공장에서 각 부품과 관련된 제품 정보, 생산 정보 및 품질 정보 등을 자동 감지하도록 해줍니다. 이때는 육안 접촉 없이 비접촉 방식으로 시스템 통신이 이루어집니다.

    발루프 초고주파 시스템은 어떠한 용도로 사용되든지 최적의 상태로 구성될 수 있습니다. 파라미터를 직접 설정하는 번거로운 과정은 생략됩니다. 리더기의 자동 셋업 버튼을 이용하면, 매우 신속하고 편리하게 셋업이 진행됩니다.

    주요 특성

    • 전형적인 1 m 단위의 리딩 범위
    • 언제 어디서나 확인 가능한 기능 및 상태 LED와 내장된 Power Scan 기능
    • 수동 입력할 필요가 거의 없으므로 정확하고 신속한 가동을 보장
    프레스 공구를 효율적으로 추적
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 사출품 크랙 감지

    사출품 크랙 감지

    솔루션

    공정 과정 중 제품에 발생한 우연한 크랙을 제조 직후에 실시간 감지하는데는 발루프의 SmartCamera가 제격입니다. SmartCamera는 아주 작은 불규칙성까지 검출하거나, 드릴 구멍과 스탬핑을 매우 정확하게 검사합니다. 이러한 100% 전수 검사를 통해 품질 불량이나 사후 수리 또는 클레임으로 인해 발생할 수 있는 후속 비용을 절감할 수 있습니다.

    사용자 인터페이스는 사용자 친화적이며, 간편하게 구성되어 있습니다.

    주요 특성

    • 간편한 조작 및 산업표준 사용(Halcon)
    • 소프트웨어, 라이브러리, 핸드북과 온라인 도움말 기능이 설비에 포함
    • 제어 및 사진 데이터를 별도의 네트워크를 통해서 재생
    • IO 또는 필드 버스로도 사용 가능
    사출품 크랙 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 험한 작업 환경에서도 정확한 제품 감지

    험한 작업 환경에서도 정확한 제품 감지

    솔루션

    고정 스토퍼를 장착한 발루프 근접 센서는 프레스 공정에서 가공물의 존재 유무와 위치를 정확하게 감지할 수 있는 최고의 제품입니다. 유도형 센서에 장착된 경화강 재질의 플런저 팁은 가공품과의 지속적이며 직접적인 접촉에 있어 적합한 특성을 제공합니다. 센서에 손상이 발생하지 않고, 플런저를 한 번에 완벽하게 압축합니다. 플런저의 전체 틸팅 영역에 걸쳐서 센서를 작동시킬 수 있습니다.

    주요 특성

    • 세 종류의 스프링 장력 장치: 고, 중, 저
    • 네 개의 플런저 적용 및 다양한 규격으로 활용성 극대화
    • 두 부분으로 구성된 하우징으로 간편한 세척 및 수리
    • 전환점을 정밀하게 설정
    험한 작업 환경에서도 정확한 제품 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.