자동차부품 납품업체
자동차부품 납품업체

납기 엄수 보장

내부 장비, 에어컨이나 히터의 제어 장치, 휠, 타이어, 배기 장치 – 자동차 업계는 이 중 한 부품이나 시스템만 누락되어도 원활하게 운영되지 않습니다. 이러한 이유로 외부 공급업체는 자동차 생산업체에 매우 중요한 역할을 담당합니다. 납품되는 모든 제품은 높은 품질이 보장되어야 하며, 정확한 시점과 장소에 적절하게 구비되어야 합니다. 그래야만 효율적인 자동차 생산이 가능합니다.

-

인더스트리 4.0

‚포카 요케‘ 공정

열악한 제조 환경

생산 이력 추적 가능

적용 사례

  • 생산 및 품질 관련 데이터의 자동 기록

    생산 및 품질 관련 데이터의 자동 기록

    솔루션

    발루프는 모듈 구조의 재료 이송 설비나 조립 설비에서 이뤄지는 각 작업 단계를 안전하고 합리적으로 기록하기 위해 RFID 쓰기/읽기 헤드를 개발했습니다. 이는 특히 콤팩트 한 이송 시스템을 감안하여 개발된 제품입니다. 별도의 홀더 없이 조립이 가능하여 장착 공간을 절약하는 동시에 비접촉 방식의 확인 작업이 지니는 장점을 가지고 있습니다. 주요 데이터 저장장치를 병행 사용하면 더욱 높은 효과를 거둘 수 있습니다. 이는 양방향 읽기 및 쓰기가 가능해지기 때문입니다.

    주요 특성

    • 일반적인 다양한 필드버스 시스템에 적용, IO-Link 기능을 추가해 오프라인으로 이용
    • 별도의 홀더 없이 일반적으로 사용되는 프로파일 센서에 통합
    • 견고한 금속 하우징(IP67)
    • LED 디스플레이를 통한 항시 판독으로 설비 곁에서의 즉각적 관리 가능
    생산 및 품질 관련 데이터의 자동 기록
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 사출 성형 시의 압력 감시

    사출 성형 시의 압력 감시

    솔루션

    강력한 압력 센서는 사출 성형 시 유압 오일의 압력 수준을 점검하고, 이를 통해 클램핑판의 완벽한 마감을 제공합니다. 또한 스테인리스강 하우징으로 보호된 상태에서 유압 실린더의 내부 압력을 신뢰도 높게 모니터링하고, IO-Link를 통해 그 값을 제어 계통에 전달하며, 이를 통해 정확한 압력 조정을 가능하게 해줍니다. 발루프 압력 센서는 이러한 방식을 통해 높은 제조 품질 달성에 기여합니다.

    주요 특성

    • 회전 가능한 디스플레이/연결 하우징을 통한 활용성 높은 조립
    • 온도 범위를 125 °C로 확장하여 활용 스펙트럼 확대
    • 최대 600 bar의 압력
    • 현장 및 설비 인근에 설치 가능
    사출 성형 시의 압력 감시
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • Mold-ID을 통한 결함 발생의 사전 확인

    Mold-ID을 통한 결함 발생의 사전 확인

    솔루션

    Mold-ID 센서는 사출 성형 도구의 성능 활용도를 최적화 해줍니다. 이는 자동화된 공구 관리 방식을 통해 투명성이 높아지고, 활용 이력을 추적할 수 있게 해주기 때문입니다. 또한 이를 통해 공구의 유지보수 작업이 수시로 가능해집니다. 이로써 불량 발생이 최소화되고, 계획대로 인스펙션을 진행할 수 있습니다. 공구의 상태는 설비 바로 옆에서 즉시 확인할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 스마트폰이나 핸드헬드 RFID를 이용해 이동 중에도 데이터 판독 가능
    • 투명한 관리 덕분에 예기치 못한 가동 중단 사태 감소
    • 기기의 브랜드나 연식에 상관없이 장착 가능
    • 일반 웹브라우저를 통해 소프트웨어 인터페이스에 접근 가능
    Mold-ID을 통한 결함 발생의 사전 확인
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 열 프레스의 이송 작업 및 스톱 위치 감시

    열 프레스의 이송 작업 및 스톱 위치 감시

    솔루션

    발루프는 열 프레스를 이용하여 단계별 공정 관리를 위한 최적의 솔루션을 제공합니다. 시각 센서는 검은 고무판을 정확하게 감지합니다. 압력 센서는 유압 오일을 비롯한 각종 공정 매질을 확실하게 감독합니다. 고내온성을 갖춘 근접 센서를 적용하면, 저비용으로도 스톱 위치를 점검할 수 있습니다. 발루프의 기술력은 미가공 타이어에 대한 가황 공정과 같은 극한의 작업환경을 견딥니다. 열, 증기, 압력 뿐만 아니라 이형제 또는 특수 유압유 등 독성이 강한 매질 또한 극복합니다.

    주요 특성

    • 고내온성
    • 윤활제에 대한 높은 저항력
    • 저항력 강한 패킹
    열 프레스의 이송 작업 및 스톱 위치 감시
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 용접환경 극복

    용접환경 극복

    솔루션

    발루프의 견고한 센서 시스템 및 양방향 코드세트는 용접 작업 시 용접 프라이머와 이음매 또는 연소 설비 내에서 가해지는 기계적 부담을 극복해야 하는 상황에 적합합니다.

    스테인리스강 재질의 프런트가 적용된 근접 센서는 작업 현장에 직접적으로 설치할 수 있습니다. 순수한 실리콘이나 PTFE 재질의 특수 케이블 역시 용접 환경 극복을 위한 올바른 선택입니다. 실리콘이 포함되지 않은 제품 또한 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 스테인리스강 재질의 견고한 액티브 표면, 마모성 매질 또는 독성이 강한 세척 용제에 대한 저항력이 높음
    • 다양한 적용 분야로 작업수행 잔여량 증대
    • 오랜 수명: 수 만 회의 용접 주기를 감당할 수 있는 순수한 실리콘 및 PTFE 케이블
    용접환경 극복
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 전 분야에 걸친 재료의 흐름 제어

    전 분야에 걸친 재료의 흐름 제어

    솔루션

    발루프 초고주파 센서 시스템은 물류의 이동 과정 추적, 다양한 대상물에 대한 배치 파악 또는 개별 대상물의 정확한 식별 작업을 보장합니다. 이로써 납기 엄수 또는 직서열 기준 엄수와 관련된 문제 또한 완벽하게 해결됩니다.

    여러 종류로 제공되는 고주파 데이터 저장 장치 중 하나를 선택함으로써 극한의 작업 환경을 견딜만큼 내구성이 강한 태그부터 자동 부착식 레이블에 이르기까지 다양한 분야와 관련된 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 전 작업 과정에 대해 확인 작업으로 전송 오류 전무
    • 데이터 저장장치 내 정보 업그레이드 및 확장 가능
    • ERP 또는 MES 시스템에서 추가 처리 작업 가능
    • ERP 시스템을 통한 엄격한 재고 관리 및 신속한 재고 보충 기능
    전 분야에 걸친 재료의 흐름 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 자동화 및 로봇공학 분야의 신호 결합

    자동화 및 로봇공학 분야의 신호 결합

    솔루션

    발루프는 로봇 기반의 자동화 작업 처리를 위해 단순하면서도 경제적인 네트워크 토폴로지 서비스를 제공합니다.

    우선 IO-Link 센서스트로크가 그리퍼 내 센서 신호를 수집하고, 그 신호를 제어 계통에 전달합니다. 이를 다시 발루프만의 유일한 16포트 IO-Link 마스터에 연결하면 마스터가 최대 272개 센서에서 송출된 신호를 한데 묶어 제어 계통에 다시 전달합니다. 이런 방식을 활용하면 설치해야 하는 케이블의 개수나 전체 중량, 비용 등을 절감할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 표준 3심 케이블을 이용한 간단한 설치
    • 제어 계통을 통해 IO-Link 장비들에 대한 중앙집중식 모수화 작업 가능
    • 지속적 분석
    • 시간 및 비용의 현저한 절감, 설비 가동률 제고
    자동화 및 로봇공학 분야의 신호 결합
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.