열 프레스
열 프레스

열악한 작업환경에서의 고품질 타이어 생산

타이어는 열 프레스 작업을 통해 최종 형태를 갖추게 됩니다. 이때 활용되는 요소는 타이어의 원형이라 할 수 있는 미가공 타이어의 가황 공정과 같은 열악한 작업환경을 견딜 수 있어야 합니다. 열, 증기, 압력 외에도 이형제나 특수 유압유 등 엄청난 양의 액체 방출에도 노출됩니다. 발루프는 필요한 모든 종류의 센서를 구비하고 있으며, 최고 품질의 타이어 생산을 보장하는 고품질, 고강도의 긴 수명을 자랑하는 기술을 제공하고 있습니다. 오염 민감도가 낮은 고정밀 측위 센서, 고온용 압력 센서, 고내온성 근접 센서, 고성능 네트워크 기술이 그 사례입니다.

적용 사례

  • 극한의 작업환경에서도 실행되는 정확한 형폐 작업

    극한의 작업환경에서도 실행되는 정확한 형폐 작업

    뜨거운 물로 고온 금형 그루브에 압력을 가하여 미가공 타이어를 성형할 때에는 열 프레스기가 완벽하게 밀폐되어야 합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 열 프레스를 확실하게 밀폐합니다. 온도가 높거나 진동이 심한 경우에도 안심할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 프로파일 디자인을 통한 간편한 설치
    • 내열성
    극한의 작업환경에서도 실행되는 정확한 형폐 작업
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 고온에서도 정확하게 작동되는 압력 전송기

    고온에서도 정확하게 작동되는 압력 전송기

    압력 전송기는 열 프레스 내부에서 압력을 직접적으로 정확하게 모니터링합니다. 영하 –40 °C에서 영상 125 °C까지 견딜 수 있을 만큼 내온 범위가 넓고, 측정 결과의 신뢰도 또한 매우 높습니다. 견고함을 자랑하는 이 전송기는 활용성이 매우 높습니다. 열 한 개의 서로 다른 압력 범위, 전압 출력 또는 전력 출력, 그리고 다양한 공정 연결 단계 중에서 선택할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 확대된 내온 범위
    • 스테인리스강 하우징
    • 다양한 모델 선택 가능
    고온에서도 정확하게 작동되는 압력 전송기
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • IO-Link를 통한 비용 절감

    IO-Link를 통한 비용 절감

    모든 공압 라인은 배전반을 지나갑니다. IO-Link 밸브 터미널 플러그를 활용하면 단순한 형태의 산업용 케이블만으로 밸브 터미널을 제어계통에 연결할 수 있습니다. 이를 통해 공압 실린더의 정확한 작동 여부를 손쉽게 제어할 수 있습니다. 이는 곧 비용 절감으로 이어집니다. IO-Link를 활용하면 수 많은 케이블 구입과 설치에 발생하는 비용 또한 아낄 수 있습니다. 필요한 케이블 또는 노즐의 수량이 그만큼 줄어들기 때문입니다.

    주요 특성

    • 콤팩트한 어댑터 하우징
    • 다양한 밸브 터미널의 핀 배열과 호환 가능
    • 최대 24개의 자기 코일까지 제어 가능
    IO-Link를 통한 비용 절감
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 전 공정에 최적의 지원

    전 공정에 최적의 지원

    최고 품질의 고내온성 센서는 열 프레스 작업에 포함되는 모든 가공 단계를 지원하고, 공정을 최적화합니다. 광학 센서는 검은 고무판을 정확하게 감지합니다. 압력 센서는 유압 오일을 비롯한 각종 공정 매질을 정확하게 모니터링합니다. 근접 센서를 사용하면, 저비용으로도 스톱 위치를 점검할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 윤활제에 대한 높은 저항력
    • 저항력 강한 패킹
    전 공정에 대한 최적의 지원
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.