비접촉으로 정확한 위치 선정
비접촉으로 정확한 위치 선정

비접촉으로 정확한 위치 선정

발루프 시스템은 FOUP 또는 SMIF pod와 상관없이 정확하고 효율적인 캐리어 처리를 지원합니다.캐리어가 완벽하게 자동으로 전송되어질 때, 발루프 시스템은AMHS의 움직임을 모니터합니다. RGV로 단거리 또는 OHV로 장거리에도 뛰어난 신뢰성을 제공합니다.

동시에 발루프의 비접속 시스템은 정확한 위치를 제공합니다. 웨이퍼는 모든 공정 단계마다 정확하게 운반되어지며, 마모와 분열에는 아무런 문제가 되지 않습니다.

발루프 시스템은 또한 일관된 추적성을 제공합니다.또한, 이 시스템은 운반 위치가 실시간으로 문서화되도록 합니다.

적용 사례

 

 

  • 캐리어 유무 확인

    캐리어 유무 확인

    솔루션

    로드 포트에서 캐리어의 유무를 감지하기 위해 발루프의 공간 절약형인 투과형 및 확산형 센서가 가장 이상적입니다. 특히 평평한 구조로 이상적인 통합을 가능하게 합니다. 종종 운반용 상자보다 크지 않는 로드 포트에 최소 설치 표면을 간결하게 유지보수 할 수 있습니다. 이는 캐리어가 도킹되어 있을 때만 기계가 열리는 것을 보장합니다.

    주요 특성

      • 매우 평평한 구조
      • 공간 절약형
      • 개별 포커스
      캐리어 유무 확인
      적합한 제품 찾기 다운로드

      산업지원팀

      궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

    • 안정적인 캐리어 추적

      안정적인 캐리어 추적

      솔루션

      AMHS시스템에서 캐리어의 위치 추적을 하기 위해, 캐리어에 광학 판독용 2D 코드를 장착합니다. 발루프의 카메라는 Data Matrix, QR 및 바코드를 판독하여 캐리어 이동의 모든 움직임을 확인합니다. 그리하여 항상 캐리어가 어디에 있는지를 정확히 알 수 있습니다.

      주요 특성

      • 통합이 쉽고 직관적이며 조작이 간편
      • 모든 데이터는 중앙 위치에 저장 및 사용 가능
      • 대량 데이터가 프로세스 네트워크로부터 분리되기에 최소한의 데이터 로드 가능
      안정적인 캐리어 추적
      적합한 제품 찾기 다운로드

      산업지원팀

      궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

    • 끊임없는 AMHS 위치 감지

      끊임없는 AMHS 위치 감지

      솔루션

      운송 차량의 지속적인 위치 감지가 필요할 때, 발루프의 마그네틱 엔코더 시스템이 안전하게 지속할 수 있게 지원합니다. 또한 이는 측정 범위에 따라 개별적으로 구성할 수 있습니다. 이 시스템은 매우 정밀하여 캐리어가 로드 포트에 부드럽고 정확하게 전달되어 집니다.

      주요 특성

      • 비접촉 측정 원리(예, 비마모)
      • 극도의 신뢰적이고 매우 정밀함
      • 다양성 : 마그네틱 테이프가 최대 48m
      끊임없는 AMHS 위치 감지
      적합한 제품 찾기 다운로드

      산업지원팀

      궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

    • AMHS의 최종 위치 확인

      AMHS의 최종 위치 확인

      솔루션

      발루프는 캐리어를 전달하는 운송 수단의 최종 위치를 모니터할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 요구에 따라, 발루프는 근접, 정전 용량 또는 포토 센서를 제안합니다. 이 센서들을 통해 AMHS이 정확하게 위치하고 로드 포트에 캐리어가 정확하게 위치됨을 확인할 수 있습니다.

      주요 특성

      • 비접촉 측정 원리(예, 비마모)
      • 기술적 다양성으로 모든 요구사항을 효율적으로 처리
      AMHS의 최종 위치 확인
      적합한 제품 찾기 다운로드

      산업지원팀

      궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.