스톱 위치 및 레퍼런스 위치를 감지
스톱 위치 및 레퍼런스 위치를 감지

간편한 위치 감지 및 필요에 따른 회전수 측정

발루프의 다양한 기술이 적용된 2진 센서는 위치를 간편하고 정확하게 감지합니다. 뛰어난 성능을 자랑하는 발루프 센서는 범용 용도로 언제든지 사용 가능합니다. 단 1 g의 중량 절감이 곧 에너지 효율로 직결되는 분야에서는 소형 센서 모델군이 적합하며, 이러한 소형 센서는 특히 협소한 공간에서 그 진가를 발휘합니다.

기계 및 시스템이 사용되는 분야라면 회전수가 상시적으로 감지되어야 합니다. 다양한 적용 분야만큼이나 다양한 요건이 존재하며, 이는 센서 또한 다양한 회전수에 특화시켜 적용해야 한다는 의미가 됩니다. 발루프는 여러분이 어떤 센서를 필요로 하는지 정확하게 알고 있습니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 고속 회전이 필요한 작업 및 회전수를 정확하게 감지해야 하는 작업에 최적입니다. 단순한 작업에는 표준 근접 센서가 경제적인 해답이 될 수 있습니다.

적용 사례

  • 회전수 및 회전방향 감지

    높은 가동률에도 고장 없는 공정 가동

    솔루션

    내온성 범위가 확대된 표준 근접 센서 BES는 고장 없는 가동을 보장합니다. 설비에 장착되어 최대 –40 °C에서도 샤프트의 회전수를 파악할 수 있을 만큼 성능이 뛰어납니다. 아울러 단 두 개의 센서만으로 회전수 및 회전 방향을 감지하거나 설비의 회전수 초과 사태를 방지합니다.

    주요 특성

    • 충분한 스위칭 간격으로 간단한 조립 가능
    • 내온성 범위 확장에 따른 고장 없는 가동
    • 비접촉 방식의 감지를 통한 높은 가동률
    • 오염에 대한 민감도가 낮아 추가 보호조치가 필요하지 않음
    설비에 장착되는 표준 근접 센서로서 샤프트의 회전수 및 회전 방향 파악
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 모터 샤프트에서의 높은 회전수

    정확성, 높은 신뢰성, 콤팩트한 디자인

    솔루션

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML S1F는 드라이브 샤프트의 회전수를 모터 자체에서 직접 확인합니다. 정확성 및 신뢰도 또한 매우 높습니다. 설계 구조의 형태가 얇아서 기존의 콤팩트한 모터 디자인은 그대로 유지됩니다.

    주요 특성

    • 낮은 속도 구간에서도 탁월한 정밀성 발휘
    • 비접촉성 방식으로 마모에 대한 염려 및 사후관리 필요성이 없음
    • SIN/COS/ABZ 인터페이스
    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML S1F로 모터 샤프트에서 높은 회전수를 직접 측정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 높거나 낮은 회전수 측정

    마모 염려 없는 측정 센서를 이용한 매우 정확한 측정

    솔루션

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 샤프트의 회전 방향을 파악하며, 참조점을 이용해 올바른 포지셔닝의 여부를 확인합니다. 또한 모든 회전 속도를 정확하게 측정합니다.

    주요 특성

    • 직접적 접촉 없는 작업으로 마모 염려 없음
    • 큰 회전수 범위로 높은 설비 안정성을 보장함
    • 참조점을 이용한 신속한 가동 착수
    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML을 이용한 샤프트 회전속도 파악
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 개별적 위치 파악

    잠재적 분야에서도 실현되는 신뢰도 높은 활용성

    솔루션

    발루프의 고성능 미니 근접 센서는 콤팩트한 설계 형태로서 센서 시스템이 들어갈 공간이 없었던 분야에서도 활용이 가능해졌습니다. 해당 센서는 리니어 드라이브에서 최종 위치 및 참조 위치를 정확하게 파악합니다.

    주요 특성

    • 단축 또는 다축 리니어 드라이브로 자유롭게 구성할 수 있음
    • 소형 설계 형태로 드라이브 유닛의 출력 밀도 개선
    • 경량 구조로 인해 동작의 역동성이 증대됨
    리니어 드라이브에서 개별 위치 파악
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 스핀들 이송 위치 설정

    미니 센서를 이용한 스톱 위치 감지

    솔루션

    미니 근접 센서는 스핀들 드라이브의 스톱 위치 감지에 가장 적합한 도구입니다. 납작한 직육면체 형태의 설계 구조가 어떤 디자인에도 부합되기 때문입니다.

    주요 특성

    • 간편한 조립
    • 견고한 디자인을 통한 높은 가동률
    • 최적의 가성비를 통한 총 소요비용 절감
    스핀들 드라이브의 스톱 위치 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.