리니어 다이렉트 드라이브
리니어 다이렉트 드라이브

정밀성 및 에너지 효율을 추구하는 실시간 모니터링 시스템

리니어 다이렉트 드라이브 또는 토크 모터에서는 발루프 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML이나, 거리 및 각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML이 기존 광학 시스템을 대체할 수 있는 진정한 대안이라 할 수 있습니다. 발루프의 실시간 거리 측정 시스템은 10 m/s에 달하는 처리 속도로 고속으로 진행되는 동적인 작업에서도 최적의 위치 피드백을 제공합니다. 최적의 에너지 효율은 곧 최고의 제어 품질을 보장합니다.

1 μm 단위의 해상도를 통해 최고 ±7 μm의 정밀도가 보장됩니다. 아울러 비접촉 방식으로 오염에 민감하지 않습니다. 추가적인 보호조치도 필요하지 않습니다. 이는 작동 정지 시간을 감소시키고, 축의 내구수명을 연장하며, 동적 특성을 크게 개선합니다.

적용 사례

  • 다이렉트 드라이브에 최적화된 포지션 피드백(최대 48 m)

    멀티 슬라이드와 호환이 가능한 10 ~ 48000 mm 스트로크용 ‘절대 센서'

    솔루션

    공작 기계 및 자동화 기술 분야에서는 기어가 필요없는 리니어 다이렉트 드라이브 센서가 기존 센서 시스템을 대체하고 있습니다. 스트로크가 클 경우 서보축의 위치를 제대로 피드백 하려면, 매우 높은 수준의 정확성 및 멀티 슬라이드와의 호환이 가능한 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템이 필요합니다. 발루프가 최근 출시한 멀티 슬라이드용 ‘절대 위치 센서’ BML-G는 리니어 다이렉트 드라이브용으로 개발된 최적의 솔루션입니다. BML-G의 정밀하고도 절대적인 신호는 10 ~ 48000 mm 사이의 모든 스트로크에 사용할 수 있습니다. 이를 통해 효율성은 높이고 부품의 종류나 구축 비용은 낮출 수 있습니다.

    주요 특성

    • 절대적 측정 센서로 표준 구동 과정이 불필요
    • 최대 48 m에 달하는 자기 테이프
    • 분석 기능을 통한 가동률 최적화 및 신뢰도 높은 가동 공정
    • 여러 개의 슬라이드 위치를 동시에 측정하여 시스템 비용 절감
    • 센서와 자기 테이프 사이의 넓은 간격으로 간편해진 조립 및 높아진 가동 안정성
    최대 48 m에 달하는 다이렉트 드라이브를 위한 포지션 피드백
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 작은 스트로크를 위한 리니어 다이렉트 드라이브

    생산성 향상에 기여하는 높은 조절성 및 신속성

    솔루션

    클록 주파수 및 가속 수준이 높으며, 작은 스트로크를 위한 리니어 드라이브는 유지보수가 용이하고, 케이블 드래그 체인 없이도 작동됩니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML의 테이프는 간단한 설치 작업을 통해 이동식 슬라이드 하단에 고정됩니다. 이때 베이스 플레이트에 장착된 센서 헤드는 비접촉 방식으로 슬라이드 위치를 신뢰할만한 수준으로 판독합니다. 측정 신호는 기기를 켜는 즉시 표시되며, 이를 통해 고품질의 조절 작업과 높은 생산성이 보장됩니다.

    주요 특성

    • 간단한 설치로 신속한 가동 가능
    • 스트로크 및 설계 형태 간의 최적의 비율로 공간을 절약
    • 적합하게 조율된 모터 피드백 디자인으로 에너지 효율 제고
    작은 스트로크를 위한 리니어 다이렉트 드라이브
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.