토크 모터에서의 위치 피드백
토크 모터에서의 위치 피드백

높은 수준의 반복 정확도, 정밀도, 역동성을 갖춘 완벽한 통합식 센서 시스템

각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML이 장착된 토크 모터는 역동성 높고, 신속하며, 정밀해야 하는 공정 진행 및 포지셔닝 작업에 반드시 필요합니다. 해당 측정 센서는 소형 센서 헤드와 내부 직경이 큰 평면 코드디스크를 장착하고 있어 토크 모터에 완벽하게 통합될 수 있습니다. 또한 서보모드에서 정확한 위치 피드백을 보장합니다. 이는 정확한 포지셔닝과 에너지 효율, 사용 수명, 전체 적용 분야의 설계에 있어 결정적 요인으로 작용합니다. 작동 공간이 충분하고 이력 현상이 발생하지 않아 포지셔닝 정확도는 항상 높게 유지됩니다.

적용 사례

  • 산업용 로봇의 고역동적 회전 및 스위벨링

    실시간 측정 능력, 정확한 위치, 공간 절약

    솔루션

    각도 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 토크 모터 분야에 이상적인 도구입니다. 이는 실시간 측정 및 정확한 위치 감지가 가능한 동시에 공간 또한 절약해줍니다. 정확성을 갖춘 위치 피드백 센서는 산업용 로봇의 회전 및 스위벨 작업을 보다 역동적으로 지원합니다.

    주요 특성

    • 셋업 시간 단축, 가동 기간 연장 – 충분한 작동 공간, 이력 현상에 대한 우려가 없음
    • 높은 역동성 및 클록 주파수로 생산성 제고
    • 높은 역동성 및 클록 주파수로 생산성 제고
    산업 로봇의 역동적 회전 및 스위벨링과 관련된 포지션 피드백
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 공구 피보팅 장치의 정확한 포지셔닝

    공구 피보팅 장치의 포지셔닝 시 높은 수준으로 유지되는 가동 안정성

    솔루션

    토크 모터에 통합된 측각 BML 센서는 공구 피보팅 장치의 위치를 정확하게 설정해줍니다. 이때 구동된 공구에 전달되는 파워 및 냉각 라인, 측정 유닛에 연결된 데이터 라인 등은 중공축으로써 내부에서 트위스팅 현상을 일으키지 않습니다.

    주요 특성

    • 소형 센서 헤드로 모든 종류의 틈새에 적합함
    • 큰 직경으로 중공축에 이상적
    • 센서와 링 사이의 충분한 간격으로 간편한 조립 및 높은 가동 안정성을 실현함
    토크 모터용 공구의 스위벨 장치 포지셔닝
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.