리니어 드라이브 및 로터리 드라이브
리니어 드라이브 및 로터리 드라이브

개별적 요구에 적합한 고정밀 시스템

통합형 센서 시스템 솔루션은 컴팩트 드라이브 분야에 필수적인 요소입니다. 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 놀라울 정도의 소형 포맷으로 제작되어 리니어 드라이브 및 로터리 드라이브에 직접적으로 통합할 수 있습니다. 높은 해상도를 제공하므로(17 bit) 정확한 위치 설정이 가능합니다. 그 밖에도 오염 또는 먼지에 취약하지 않으며, 높은 가동 안정성을 보장합니다.

균질도가 높은 자기장은 작동 안정성을 보장하고, 이력 현상 발생 빈도를 낮추며, 선형 편차를 최소화합니다. 또한 센서는 직접적 접촉 없이 최대 5 mm 간격으로 테이프 위에 떠 있는 상태로 미끄러지면서 위치 시그널의 절대값 또는 증분값을 알려줍니다 다양한 종류의 테이프는 높은 활용성을 보장하며, 적용 분야에 꼭 필요한 솔루션입니다. 필요시에는 여러 개의 인터페이스(SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ) 중 하나를 선택할 수 있습니다.

적용 사례

  • 리니어 및 로터리 드라이브에 적합한 피드백 솔루션

    직접적인 통합 또는 필요에 따른 조정

    솔루션

    거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 리니어 드라이브 또는 로터리 드라이브에 직접적으로 통합하는 것이 좋습니다. 하지만 발루프는 필요에 따라 유연하게 선택할 수 있도록 다양한 종류의 자기 테이프 또한 제공하고 있습니다. 아울러 개별 적용 분야에 적합한 분석 유닛과 기존 디자인에 통합할 수 있는 적절한 회로도 개발하고 있습니다.

    주요 특성

    • 다양한 종류의 표준 모델
    • 맞춤형 솔루션
    리니어 및 로터리 드라이브에 적합한 피드백 솔루션
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 정확한 실시간 모터 피드백

    모터 및 드라이브의 현재 위치를 매우 정확하게 파악

    솔루션

    콤팩트한 형태의 ‘절대 인코딩 디스크’는 모터 및 드라이브의 위치를 매우 정밀하고 완벽하게 파악합니다. 인코딩 디스크 센서 BML은 기존의 마그네틱 센서, 근접 센서 또는 시각 센서에 대한 대안을 제공합니다.

    주요 특성

    • 절대 측정 센서로 복잡한 참조점 통과 과정 생략
    • 센서 및 코드 디스크 사이의 충분한 거리를 통해 신속한 가동이 가능
    • 흔들림 공차에 민감하게 반응하지 않고, 센서가 축에 편심적으로 위치해 있어 조립 시간 단축
    모터 및 드라이브의 현재 위치를 매우 정확하게 파악
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 회전스위벨 드라이브를 위한 정확한 포지션 피드백

    통합형 인코딩 디스크 센서를 통한 정확하고도 안정적인 공정 진행

    솔루션

    위치조정기나 스위벨 드라이브에 직접 통합되는 포지션 피드백용 인코딩 디스크 센서는 정확하고 안정성 높은 공정의 흐름을 보장해줍니다. 이를 통해 적용 분야의 안전기준 및 환경기준 또한 제고됩니다.

    주요 특성

    • 센서 및 코드 디스크 사이의 넓은 허용 범위로 신속한 가동이 가능
    • 센서가 축에 편심적으로 위치해 있어 매질의 원활한 흐름이 가능
    회전스위벨 드라이브를 위한 정확한 포지션 피드백
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.