철골 및 수리 공사
철골 및 수리 공사

기반 시설을 위한 정밀한 제어

철골 및 수리 공사에서는 유압 장치를 이용해 새로운 수로를 만들어 내고, 수문과 게이트를 통해 조수 및 수위차를 통제하며, 터널과 교량을 통해 도로망을 확장합니다. 발루프 위치 측정 시스템 및 센서는 설비를 제어하기 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 고도의 정밀성은 물론 강력한 내구성을 통해 장기간 사용 시에도 안정성이 보장됩니다.

적용 사례

  • 갈퀴 형상 청소기의 스톱 위치 감지

    수력 발전소의 원활한 가동

    솔루션

    수력 발전소의 유입구에 부유 쓰레기가 있으면, 작동성이 떨어지고, 설비의 경제성에 악영향을 미치게 됩니다. 최악의 경우 발전소의 가동이 중단되어 엄청난 비용이 발생하게 됩니다. 고내압성을 갖춘 발루프 근접 센서 BHS는 갈퀴 형상으로 된 청소기의 스톱 위치를 정확하게 감지하여 수력 발전소의 안전은 물론 보호 시스템 역할까지 완수합니다.

    주요 특성

    • 뛰어난 고내압성
    • 간편한 조립
    • M5부터 M18까지 모든 실린더 종류에 적합
    수력 발전 시스템에서 갈퀴 형상 청소기의 스톱 위치 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 둑 게이트 제어

    둑을 정확하고 신뢰성 있게 제어

    솔루션

    둑에 대한 요구사항은 단순한 게이트의 개폐에서 끝나지 않습니다. 어도를 고려해야 하고, 레벨 상태를 전자동으로 제어해야 합니다. 발루프 기울기 센서 BSI는 게이트의 중간 위치를 정확하게 감지합니다. 금속 하우징을 갖춘 센서는 넓은 온도 공차 범위를 보유하여 외부 사용에 특화되어 있습니다.

    주요 특성

    • 정확한 위치 설정을 위한 절대적인 각도 감지
    • 넓은 온도 범위에서 사용 가능하므로 외부 사용에 특화
    • 험한 환경에서도 이상적으로 사용: 금속 하우징 장착 및 높은 보호등급
    둑을 정확하고 신뢰성 있게 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 수문의 열기 및 닫기

    정확한 수문 제어

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL ProCompact HB는 유압 실린더에 내장되어 있으며, 효율적이고 안전하게 수문의 레벨 차이를 제어하고, 게이트의 위치를 지속적으로 모니터링합니다. 발루프의 특징인 비접촉식 작동 방식과 긴 수명 또한 보장됩니다.

    주요 특성

    • 해안 지역에서의 사용에도 문제 없는 스테인리스강의 내구성
    • 케이블 보호 시스템을 적용하는 경우 수중에서도 일시적으로 사용 가능
    • 비접촉 작동 방식으로 무한대에 가까운 사용 수명
    정확한 수문 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 교량의 상지 및 하강

    교통 흐름을 유지하기 위해 이동식 교량을 효율적으로 제어

    솔루션

    이동식 교량은 교통에 미치는 영향을 최소화 하기 위해 매 순간마다 상지 및 하강을 계산합니다. 유압 실린더에 내장되어 높은 정확도를 자랑하는 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 신속한 상지와 하강을 보장합니다. 고내압성을 갖춘 근접 센서는 실린더의 스톱 위치를 정확하게 감지하고, 교량의 위치를 정확하게 계산합니다.

    주요 특성

    • 위치 및 속도 감지
    • 최대 500 bar까지의 높은 내압성
    • 스톱 위치 모니터링을 위한 합리적인 비용의 솔루션
    이동식 교량의 상지 및 하강
    다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 수 톤에 달하는 교량의 포지셔닝

    중장비 실린더를 이용한 정확한 포지셔닝

    솔루션

    특수 중장비 실린더는 수 톤에 달하는 교량 요소를 운반하기 위해 교량 건설에서 수평 이송과 수직 이송을 수행합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 로드 CD는 수 톤이 넘는 교량 요소의 동기화 포지셔닝 및 밀리미터 단위까지 정확한 포지셔닝을 문제 없이 수행합니다. 이는 중장비 및 고압 실린더의 압력 영역에 장착됩니다.

    주요 특성

    • 최대 1000 bar에 달하는 압력 영역에 설치 가능
    • 동기화 포지셔닝 및 밀리미터 단위까지 정확한 포지셔닝을 위한 1 μm 단위의 해상도
    • 2 구역 사용에 적합한 방폭성, 점화 보호 형식은 nA
    수 톤에 달하는 교량의 포지셔닝
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.