광업, 오픈 캐스트 광업 및 원자재 채굴
광업, 오픈 캐스트 광업 및 원자재 채굴

강력한 내구성을 통한 최고의 안전성

지하 깊은 곳에는 고온을 비롯한 극심한 진동 및 충격 부하가 존재합니다. 이러한 악조건에서 견디기 위해서는 내구성 강한 기술이 반드시 필요합니다. 강하고, 마모가 없으며, 고도의 정확성을 갖춘 발루프 거리 측정 시스템은 특히 극한의 환경에서 진행되는 작업에 적합합니다. 발루프 시스템은 25년 간의 풍부한 경험을 통해 광업 분야의 거리 측정에서 최고의 정확도와 작업자들에게 최선의 안전을 제공합니다.

적용 예시

  • 터널 굴착을 지탱

    정확한 위치 측정 시스템을 적용함으로써 터널 내 안전 보장

    솔루션

    터널에서 떨어지는 암석으로부터 광부들을 보호하기 위해 유압 실린더를 장착한 실드를 사용합니다. 유압 실린더에 내장되는 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 모델 K는 실드의 위치를 정확하게 감지하고, 이를 안전하게 모니터링 합니다.

    주요 특성

    • 컴팩트한 디자인
    • 방폭 모델 제공
    • 스테인리스강 재질
    광업에서 유압 실린더가 적용된 실드를 통해 터널 굴착을 지탱
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 원자재 채굴 시 굴진 심도 모니터링

    굴진 심도에 대한 안전한 모니터링을 통해 원자재 채굴의 효율성 보장

    솔루션

    실린더 외부에 장착되는 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 프로파일은 발파공을 지하에 뚫을 때 굴진 심도를 모니터링합니다. 견고성이 뛰어난 위치 측정 시스템은 극한의 조건에서도 완벽한 작업이 이루어질 수 있게 합니다. 아울러 터널 작업에서의 안전은 물론 효율적인 원자재 채굴을 보장합니다.

    주요 특성

    • 외부에 장착하므로 간편한 설치 및 신속한 교체 가능
    • 충격과 진동에 매우 견고함
    • 높은 온도 환경에서도 신뢰성 보장
    원자재 채굴 시 굴진 심도 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 토양 샘플 채취를 위한 굴착기 위치 설정

    비접촉식 위치 측정 시스템을 이용하여 새로운 원자재를 효율적으로 발굴

    솔루션

    이동식 굴착기는 새로운 원자재를 찾을 때 토양 샘플을 채취하여 잠재적인 자원의 존재 여부를 확인합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL PF는 편평한 디자인이 특징이며, 굴진 심도를 정확하게 계산합니다. 이로써 굴착기의 현재 위치를 언제든지 파악할 수 있게 됩니다.

    주요 특성

    • 편평한 디자인이 적용되어 이동식 장비에서 필요 공간을 절약
    • 견고한 프로파일 하우징
    • 위치 엔코더와 변환기 사이의 간격이 15 mm 수준으로 비접촉되므로 마모 걱정이 없음
    이동식 굴착기에서 굴진 심도 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 터널 공사에서 푸시 실린더 제어

    위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 적용하여 원활하고 효율적인 시추 작업이 가능

    솔루션

    천공기는 터널 공사 작업에서 암석을 센티미터 단위로 제거합니다. 드릴 헤드를 끊임없이 암벽 안으로 밀어 넣는 푸시 실린더가 장착되어 있어서 암석을 제거하는데 필요한 힘을 전달합니다. 뛰어난 내진동성을 갖춘 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 피스톤의 위치를 정확하게 감지하고, 극한의 작업 조건에서도 정확하게 작동함으로써 원활한 시추 작업을 보장합니다.

    주요 특성

    • 높은 신뢰성
    • 마모가 없음: 설비 가용성을 최고 수준으로 장기간 유지
    • 내진동성: 극한의 조건에서도 사용 가능
    터널 공사에서의 천공기
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.