해양 및 선박 기술
해양 및 선박 기술

강한 내구성을 갖춘 센서

해양 및 선박 기술 분야의 기술적 요구사항은 대단히 까다롭습니다. 무엇보다도 중량 화물을 움직여야 하고, 프로펠러를 조절해야 하며, 안정 장치를 제어함과 동시에 운항 경로를 유지해야 합니다. 그리고 이 모든 작업은 험난한 해상에서 이루어집니다. 이러한 특수 요건에서는 발루프 유압 장치가 다른 어떤 솔루션보다 탁월합니다. 발루프의 견고하고 정밀한 센서는 강풍, 높은 파랑 및 부식성이 높은 염분을 함유한 바닷물에도 끄떡없습니다.

적용 사례

  • 선박 안정기 제어

    선박의 진동에 완벽하게 대처

    솔루션

    해상 교통에 있어 특히 파도에 따라 배가 출렁이는 것은 많은 승객들이 우려하는 부분입니다. 이때 안정기를 사용하면 배의 진동을 크게 줄일 수 있습니다. 각각의 위치에 따라 핀 각도는 최적으로 대응하여 변경되며, 배가 수중에서 최대한 수직을 유지할 수 있게 합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL HB는 매 상황에 따라 각도를 완벽하게 조정합니다.

    주요 특성

    • 뛰어난 방수 기능, IP69K
    • 보호 튜브를 장착한 플러그
    선박 안정기 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 선박 방향타의 위치 조정

    방향타 위치에 대한 모니터링을 기반으로 경로 수정

    솔루션

    배의 항로를 유지하기 위해 발루프 위치 측정 시스템은 배의 방향타를 끊임없이 조정합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 로드 및 BTL 프로파일은 방향타의 위치를 지속적으로 보정하면서 필요에 따라 재조정을 실시합니다.

    주요 특성

    • 비접촉 방식
    • BTL 로드: 이는 실린더에 통합되어 안정성이 보장
    • 두 종류의 디자인: 로드 타입 또는 프로파일 타입
    선박 방향타의 위치 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 조종성 확보

    험난한 조건에서도 안전한 제어

    솔루션

    높은 파도에 맞서 고속으로 주행하거나, 저속에서의 능수능란한 조타를 위해서는 제트 드라이브가 적격입니다. 제트 드라이브 내의 유압 실린더는 절입 플랩과 노즐을 이동시켜 방향과 속도를 설정합니다. 발루프의 완벽한 실린더 내장형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 움직임을 정확하게 측정하고, 뛰어난 기동성을 보장합니다.

    주요 특성

    • 전체가 모두 실린더 내부에 통합됨
    • 내구성이 뛰어난 스테인리스강
    • 실린더를 통과하는 케이블 관입을 위한 액세서리 제공 가능(스테인리스강, IP67)
    험난한 해상에서의 조종성 확보
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 가변 피치 조절 프로펠러 제어

    선박 추진 시스템을 위해 최적화된 장점

    솔루션

    가변 피치 조절 프로펠러는 선박 추진 시스템에서 결정적인 장점을 제공합니다. 가변 피치 조절 프로펠러는 페리나 크루즈 선박과 같이 속도가 자주 바뀌는 선박에서 특히 장점을 발휘합니다. 각도는 유압식으로 조정되며, 이러한 각도 조정 과정은 발루프의 3중식 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 통해 모니터링 됩니다.

    주요 특성

    • 가장 간편한 방식으로 안전을 보강 - 표준 발루프 BTL과의 호환성 보장
    • 상태를 알려주는 3중 LED
    • GL 승인(Germanischer Lloyd)
    선박 구동 장치에서 가변 피치 조절 프로펠러 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 화물 들어 올리기

    해상에서의 안전한 작업을 위한 정확한 스톱 위치 감지

    솔루션

    크레인은 바다에서 중장비를 운반하는데 사용됩니다. 안전한 작업을 위해서는 적합한 유압 설비와 험한 해상 조건을 견딜 수 있는 센서 장치가 필요합니다. 발루프 방폭 근접 센서는 근해 크레인의 스톱 위치를 정확하게 감지합니다. 이를 통해 작업을 더욱 안전하게 진행할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 최대 500 bar까지의 고내압성
    • 고온용 특화 모델도 제공 가능
    • 어떠한 실린더 타입에도 사용할 수 있도록 폭넓은 제품군 제공
    • 파도의 고저가 큰 경우에도 정확성 보장
    해양 플랜트용 크레인
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 조류 이동으로 인한 변수 상쇄

    파도의 고저가 큰 경우에도 안전성 유지

    솔루션

    발루프의 견고한 3중식 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 장착한 지능형 유압 설비는 모든 보트에서의 흔들림을 완벽하게 보정합니다. 이로써 작업자들은 파도의 고저가 큰 경우에도 지원 선박으로부터 플랫폼이나 연안 풍력 발전 설비까지 안전하게 이동할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 견고함을 통해 최대의 안전성을 보장
    • 뛰어난 호환성을 갖추고 있으므로 복잡한 제어에도 최적
    발루프의 견고한 3중식 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 장착한 지능형 유압 설비는 모든 보트에서의 흔들림을 완벽하게 보정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.