원유 및 가스 채굴
원유 및 가스 채굴

효율적인 원유 및 가스 채굴

석유와 가스는 에너지 생산에 있어 반드시 필요한 자원입니다. 그러나 자원 부족 현상으로 인해 이러한 에너지 채취에는 더 많은 노력이 필요하며, 보다 새롭고 효율적인 방법에 대한 요구가 날로 높아지고 있습니다. 그 밖에도 험난한 환경 조건과 설비 및 기계에 대해 높아진 기대치로 인해 특별히 믿을 수 있고 견고한 기술을 요구합니다. 발루프는 바로 이러한 과제에 도전하고 있습니다. 발루프 센서는 방폭성을 갖추고 있음은 물론 정확하고, 견고하며, 별도의 유지보수 과정이 필요하지 않습니다. 발루프 방폭 센서는 세계적으로 인정받았으며, 원유 및 가스 채굴에 매우 적합합니다.

적용 사례

  • 케이블 장력 유지

    장력이 가해진 케이블의 위치를 정확하게 피드백

    솔루션

    플로팅 굴착장치는 와이어 케이블을 통해 해저와 연결됩니다. 굴착장치는 손상을 방지하기 위해 항상 장력을 유지해야 합니다. 파랑이 높은 경우에는 이러한 작업이 어려울 수 있습니다. 따라서 인장 장치를 이용하여 유압식으로 장력을 유지해야 합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 실린더 피스톤의 위치 피드백을 정확하게 제공합니다.

    주요 특성

    • 다양한 인터페이스 제공
    • 실린더 내부에 장착되므로 공간 절약
    • 비접촉식으로 마모 걱정이 없음
    플로팅 드릴링 리그에서 케이블 장력 유지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 수직관 장력 모니터링

    위치 측정을 통한 지능형 레벨 계측 및 장력 유지 보장

    솔루션

    조류 보상 실린더의 역할은 드릴 파이프의 규정 장력을 유지하고, 조류 이동으로 인한 변수를 상쇄하는 것입니다. 이를 위해서는 드릴 파이프와 리그 사이에 유압 실린더를 장착해야 합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 이용하면, 지능형 레벨 계측이 보장되고, 수직관에 필요한 장력이 공급됩니다. 플로팅 드릴링 리그가 심하게 흔들려도 센서 작동에는 아무런 영향도 미치지 못합니다.

    주요 특성

    • 최대 길이 7.6 m
    • 스테인리스강 하우징 내에 있으므로 방폭성 보장
    원유 및 가스 채굴에서 수직관 장력 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 드릴 로드 위치 설정

    방폭 인증

    솔루션

    빠르고 효율적인 시추 탐광을 위해 일반적으로 매거진의 드릴 로드는 시추공 바로 위에 위치하게 됩니다. 무거운 로드를 움직이기 위해서는 강력한 유압 장치가 필요합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL는 유압 설비를 지원하고, 로드가 즉각적으로 올바른 위치를 잡을 수 있도록 결정적인 도움을 제공합니다.

    주요 특성

    • 고온 영역에서도 사용 가능
    • 강한 내구성 및 긴 수명
    원유 및 가스 채굴에서 드릴 로드 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 밸브 제어

    방폭 인증

    솔루션

    제어 밸브 및 차단 밸브는 험난한 환경에서도 정확하게 작동해야 합니다. 이러한 밸브에서는 특히 방폭 기능이 핵심이라 할 수 있습니다. 인증을 획득한 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 작업 시 설비 및 사람을 보호하기 위해 요구되는 높은 신뢰성과 안전을 보장합니다.

    주요 특성

    • 높은 신뢰성
    • ATEX, IECEx를 비롯한 다양한 국제적 인증을 획득
    석유 및 가스 굴착 설비의 밸브 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 오일 펌프 위치 설정

    정확한 정렬을 통한 마모 방지

    솔루션

    부하와 마모를 최소화 하기 위해 피드 펌프는 시추공 위쪽에서 정확하게 정렬되어야 합니다. 발루프 기울기 센서 BSI는 바로 이러한 작업을 책임집니다. 보호등급 IP67의 뛰어난 안전성으로 험한 조건에서의 사용에 최적입니다. 아날로그 앵글 값을 이용하여 펌프를 정확하게 위치시킬 수 있습니다.

    주요 특성

    • 보호등급 IP67의 뛰어난 안전성으로 험한 조건에서의 사용에 최적
    • 매우 정확한 각도 측정
    • 컴팩트한 하우징
    기울기 센서를 통한 오일 펌프 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 원유 채굴 펌프 모니터링

    거친 작업 환경에서 입증된 센서

    솔루션

    원유 시추지를 개발한 후 피드 펌프를 포괄적으로 작업에 적용하게 되면, 센서로부터의 파라미터 및 자동화된 원격 시스템으로부터의 파라미터는 지속적으로 모니터링됩니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 프로파일은 이렇게 험한 작업 환경에서도 견고한 디자인으로 이미 그 능력을 입증하였습니다. 이를 적용하면, 위치 및 경로에 대한 정확한 모니터링이 가능합니다.

    주요 특성

    • 견고한 디자인
    • 경로 및 위치를 정확하게 측정
    • 최대 길이 7.6 m
    위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 통한 오일 펌프 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.