프레스
프레스

프레스

프레스는 오늘날 자동차 산업, 고무 산업, 목재 가공 산업 및 탄소 섬유와 같은 복합재료 가공 산업을 비롯한 전 산업 분야에서 사용되며 이는 산업에 있어 필수불가결한 요소입니다. 높은 반복 정확도와 뛰어난 정밀성을 일정하게 보장하기 위해서는 반드시 프레스 설비를 지속적으로 모니터링 해야 합니다. 발루프의 폭넓은 제품 포트폴리오는 개별 부품부터 장대한 프레스 라인에 이르기까지 균일한 제품 품질을 약속합니다.

적용 사례

  • 파티클 보드 시스템의 프레스 평행성 모니터링

    파티클 보드 생산에서 최적의 결과를 보장

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 어떠한 고온이라도 견뎌낼 수 있습니다. 설비에는 최대 60개까지의 실린더가 장착될 수 있으며, 고온에서도 최적의 결과를 보장합니다. 발루프의 유압 실린더 내장형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 프레스의 닫힘 높이와 평행도를 모니터링합니다. 이로써 가공되는 파티클 보드의 치수가 정밀하고 완벽하게 준수되도록 해줍니다.

    주요 특성

    • 방폭 기능 완비
    • 폭넓은 온도 범위에서 사용 가능
    • 실린더 내에 장착 가능
    파티클 보드 시스템의 프레스 평행성 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 타이어 가황 처리

    복합 재료 성형 시 뛰어난 반복 정확도를 보장

    솔루션

    미가공 타이어를 성형하는 유압식 열 프레스에서는 균일한 성형 상태 및 품질이 그 어떤 것보다도 중요합니다. 비접촉 방식의 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 생산에 있어 높은 반복 정확도를 자랑합니다. 이를 적용하면, 항상 동일한 결과를 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 언제나 꾸준한 품질을 유지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉 측정 방식이며, 행정 주기가 짧은 공정에 사용될 때도 최대 수준의 수명 보장
    • 최고의 정확도 및 균일한 품질 보장
    • 간편한 설치를 위한 프로파일 디자인
    미가공 타이어의 유압식 열 프레스
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 복합 소재 성형

    복합 재료 성형 시 뛰어난 반복 정확도를 보장

    솔루션

    CFRP 재질의 제품을 생산할 때는 최적의 결과를 얻기 위해 섬유 매트에 균일한 압력을 가하는 것이 무엇보다 중요합니다. 발루프의 내열성 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 플라스틱의 균일한 형상 제작과 프레스 전 공정에 걸친 균일한 압력 배분에 필수적인 제품입니다. 이는 고온 영역에서도 정밀성과 뛰어난 반복 정확도를 제공하므로 어떠한 형상 제작에도 최적으로 적용 가능합니다.

    주요 특성

    • 고온 영역에서도 사용 가능
    • 높은 반복 정확도 보장
    • 프레스 양면을 모니터링 하기 위한 다수의 위치 엔코더 적용
    복합 재료 성형 시 뛰어난 반복 정확도를 보장
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 금속 프레스 성형

    모든 로트 규격의 금속 프레스를 정밀하게 제어

    솔루션

    생산성 및 활용성:. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 금속 프레스를 매우 정밀하게 감지할 수 있으며, 다양한 형태의 제조 부품에 사용할 수 있습니다. 이는 생산 라인의 공정 흐름을 최적화시키고, 다양한 로트 규격 제조에 적합합니다.

    주요 특성

    • 다양한 제품 디자인으로 내부 장착 또는 외부 장착에 있어 용도에 맞게 선택 가능
    • 다양한 기계 부속품 제공
    • 컨트롤러에 쉽게 연결할 수 있는 다양한 인터페이스
    위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서를 통한 금속 프레스 동작의 정확한 감지
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.