모션 플랫폼
모션 플랫폼

다양한 동적 특성 및 안전성을 보장하는 고품격 거리 측정 시스템

거리 측정 시스템이 내장된 지능형 유압 실린더는 산업 및 연구 분야에서 핵심적인 역할을 수행하는 모션 플랫폼의 기반이 됩니다. 발루프 거리 측정 시스템이 장착된 실린더는 자동차 개발, 파일럿 훈련, 운항 기술 또는 의료 기술 등 각종 분야에서 동적 제어와 플랫폼의 안전한 구동을 보장합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 유압 실린더에 장착할 수 있는 최고의 시스템입니다.

적용 사례

  • 기차의 기울기 점검

    더 빠르고, 더 안전한 목표 달성

    솔루션

    고속 트레인은 사이클 타임을 단축시키고, 코너링 속도를 높이기 위해 최대 8 °만큼 기울어져 있습니다. 견고함을 자랑하는 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL이 장착된 유압 실린더는 모든 코너에서 최적의 각도를 보장합니다. 아울러 주행 안전 또한 최대 수준으로 확보됩니다.

    주요 특성

    • 충격과 진동에도 변함 없는 정확성 보장
    • 견고함이 보장되므로 안전성이 제고됨
    • 넓은 온도 범위에 걸쳐 사용 가능
    기차의 기울기 점검
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 환자의 위치 설정

    효율적이고 안락한 치료를 위한 밀리미터 단위의 정밀성

    솔루션

    효율적이고 건강 피해를 최소화한 방사선 치료를 위해서는 환자의 정확한 위치 설정이 필수적입니다. 이러한 이유로 인해 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 헥사포드의 유압 실린더에 통합되어 있습니다. 발루프는 모든 움직임을 정확하게 모니터링 하고, 그 위치를 밀리미터 단위까지 정확하게 측정합니다.

    주요 특성

    • 높은 반복 정확도 보장
    • 극도의 정밀한 측정
    • 상태를 알려주는 LED를 통해 현재의 작동 상태를 확인
    환자에 대한 정확한 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 비행 시뮬레이터 제어

    사람 및 기계의 안전을 동시에 추구

    솔루션

    조종사 훈련용 비행 시뮬레이터는 매우 역동적인 유압 시스템의 도움을 기반으로 움직입니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 로드는 견본 추출 비율이 대단히 높습니다. 아울러 BTL은 유압 드라이브에서의 적용에 최적이라 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 기존의 시스템에 그대로 장착할 수 있으며, 전체 세트로 구입 가능
    • 다양한 인터페이스 제공
    • 매우 빠른 속도를 보장
    비행 시뮬레이터 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.