에너지 생산
에너지 생산

안전하고 신뢰할 수 있는 에너지 생산

생산된 에너지를 여러 개별 시스템에 적절히 분배하고, 극한의 외부 환경 요인이 미치는 직접적 영향을 고려해 볼 때 이와 관련된 모든 부품에는 특별한 품질 요건이 필요합니다. 신재생 에너지든 기존 에너지 생산이든 발루프 센서와 시스템은 압도적인 안전성과 견고함, 그리고 신뢰성을 보장합니다.

적용 사례

  • 가스 터빈의 다이버터 제어

    전환 댐퍼에 대한 동적 제어

    솔루션

    다이버터는 가스 터빈으로부터 나오는 배출 가스를 바이패스 굴뚝이나 열회수 증기 발생기로 유도합니다. 발루프의 내장형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 유압 시스템에 장착되며, 전환 댐퍼를 단계별로 개폐합니다. 트랜스듀서의 작동은 동적으로 이루어지고, 컴팩트한 사이즈로 되어 있어서 공간에 구애 받지 않고, 아울러 폭발 위험이 있는 환경에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 폭발 위험이 있는 곳에서도 사용 가능한 방폭 모델
    • 컴팩트한 디자인
    • 동적인 용도로 적합
    가스 터빈의 다이버터 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 발전 시스템에서의 플랩 제어

    완벽한 플랩 제어를 기반으로 한 발전 시스템의 안전한 가동

    솔루션

    플랩은 발전 시스템에서 이루어지는 일련의 작업 공정이 안전하게 이루어지게 하는 핵심 요소이며, 아울러 발생된 가스 또는 배출 가스를 제어하는 역할을 합니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 장착한 견고한 유압 실린더는 이러한 플랩이 적시에 그리고 정확하게 개폐되도록 합니다. 발루프와 함께라면 발전 시스템의 안전한 가동이 보장됩니다.

    주요 특성

    • 폭넓은 온도 범위에서 사용 가능하므로 외부 사용에도 적합
    • 실린더 내에 장착 가능
    • 높은 신뢰성
    발전 시스템에서의 플랩 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 급동 셧오프 제어 밸브 모니터링

    강건한 시스템으로 밸브를 정확하게 모니터링한다

    솔루션

    급동 셧오프 제어 밸브에서는 항시적인 제어와 엄격한 안전 기준이 가장 중요한 요소가 됩니다. 발루프 다중 센서 시스템을 사용할 경우 지속적인 모니터링이 보장됩니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL 7은 컴팩트한 사이즈 및 다중 시스템을 적용하고 있어서 하나의 하우징 안에 상호 독립적인 별도의 시스템을 두 개 또는 세 개로 구축할 수 있습니다. 개별적인 계측 센서 및 전자 장치가 하나로 통합되어 있으므로, 최대 수준의 안전성이 보장됩니다. 견고성이 뛰어난 발루프 위치 측정 시스템은 사용자가 원하는 대로 구성할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 컴팩트한 사이즈로 공간 절약
    • 비접촉식으로 마모 걱정이 없음
    • LED를 기반으로 모든 채널을 제어
    급동 셧오프 제어 밸브 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 파라볼릭 트로프를 적용한 태양열 추적

    정확한 위치 감지로 더 높은 효율을 추구

    솔루션

    파라볼릭 트로프 발전소의 모든 트로프는 고효율을 위해 태양의 이동 경로를 지속적으로 추적해야 하며, 수신관에 정확하게 초점을 맞춰야 합니다. 발루프 거리 측정 마그네틱 엔코더 시스템 BML은 회전 샤프트에 직접 장착하며, 정확한 위치 감지를 보장합니다.

    주요 특성

    • 직접 측정 방식
    • 정확한 위치 감지
    • 기준점의 정확한 설정
    파라볼릭 트로프 발전소에서 정확한 위치 감지로 더 높은 효율을 추구
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 카플란 수차의 가이드 날개와 로터 깃 위치 조정

    유량에 따라 임펠러를 최적으로 조정

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 이용하여 카플란 수차의 가이드 날개와 로터 깃을 유연하게 설정할 수 있습니다. BTL 프로파일은 물이 수차에 흘러 들어가는 방법에 따라 가이드 날개의 정확한 위치를 제어합니다. 또한 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 샤프트에 내장되어 있어서 임펠러의 날개를 유량에 따라 변경합니다.

    주요 특성

    • 전력 차단 후에도 표준 구동 과정이 불필요
    • 뛰어난 견고성 및 비접촉 방식
    • 높은 보호등급
    • 유압 실린더에 내장되어 있으므로 압력과 무관하게 작동
    카플란 수차의 가이드 날개와 로터 깃 위치 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 풍속 피치 조정

    바람의 조건에 스스로 적응하는 효율적인 풍력 발전소

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 풍력 설비의 유압 실린더를 위하여 특수 개발된 제품입니다. 로터 깃의 각도는 풍력에 따른 조정을 통해서 설정됩니다. 비접촉식으로 전력 생산을 최대화하고, 최고 수준의 안전을 보장할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 비접촉식이므로 수리가 불필요함
    • 최대 600 bar까지의 고내압성
    • 내진동 및 내충격으로 험한 환경에서도 안정적인 사용 가능
    바람의 조건에 스스로 적응하는 효율적인 풍력 발전소
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.