제철 및 제련 업계
제철 및 제련 업계

고온, 충격, 그리고 진동에서도 믿을 수 있는 기술

강철은 충격과 진동뿐만 아니라 극도의 고온과 같은 극한의 환경에서 만들어집니다. 제철 산업에는 최고 수준의 품질 관리가 가능한 안전한 프로세스는 물론 탁월한 품질을 보장할 수 있는 설비가 필요 합니다. 발루프는 세계적으로 입증받은 최적화된 센서와 그에 걸맞는 적절한 네트워크 기술 및 연결 기술을 제공합니다.

적용 사례

  • 롤러 위치 설정

    정확한 코일 재권취

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 높은 정확도로 금속 벨트를 재권취합니다. BTL은 최적의 스틸 스트립 번들을 제조하기 위해 각 롤 직경에 적합하게 가압 롤러를 가이드합니다.

    주요 특성

    • 정확한 출력 신호
    • 정밀한 가압 롤러 가이드
    • IO-Link를 이용한 간편한 배선작업
    롤러 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 롤 갭 설정

    열간 압연 또는 냉간 압연에서 최상의 정확도 보장

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은(IP69K) 열간 압연 또는 냉간 압연의 정확도를 보장합니다. 이는 설정되어 있는 롤 갭의 정확도를 높은 수준으로 유지합니다. 이 때 기밀도는 절대적이며, 롤링 스탠드를 지속적으로 냉각시킬 때도 추가적인 보호조치가 필요하지 않습니다.

    주요 특성

    • 높은 정확도로 정밀 작업에 적합
    • 스테인리스강 하우징 적용으로 험한 작업 환경에서도 사용 가능
    • 지속적인 수냉각 시에서도 절대적인 기밀도 보장
    열간 압연 또는 냉간 압연 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 슬래브 가이드 제어

    롤러 슬래브의 정확한 위치 설정

    솔루션

    유압 실린더에 장착하는 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 슬래브의 정확한 가이드 및 위치 설정을 보장합니다. 이는 측면 가이드 설정이 정확한지 확인하고, 롤링 스탠드를 통과하는 슬래브의 경로를 신뢰할 있게 유도합니다. 아울러 성형 시 발생하는 큰 힘을 안전하게 상쇄합니다.

    주요 특성

    • 유압 회로를 중단시키지 않고도 신속한 교체가 이루어지도록 지원하는 고속 교체 모듈(RRM)
    • 내진동성 및 내충격성 보장
    롤러 슬래브의 정확한 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 레이들 동작 모니터링

    정확하고 안전한 주조 프로세스

    솔루션

    레이들이 정확하게 이동해야만 주강 프로세스를 최적으로 제어할 수 있으며, 정확한 양의 철강이 연속 주조 라인에 지속적으로 공급될 수 있습니다. 발루프 2중식 및 3중식 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL7은 연속 주조 프로세스에 대한 절대적인 안전성과 최고의 신뢰성을 약속합니다.

    주요 특성

    • 절대적인 안전을 보장하기 위한 다중성 구축
    • 하나의 헤드에서 완전히 독자적인 시스템으로 작용하므로 최고의 가용성 제공
    • 가장 간편한 방식으로 안전을 보강 - 표준 발루프 BTL과의 호환성 보장
    레이들 동작 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 용광로 공기 및 가스 주입 과정 제어

    용광로에서 밸브와 플랩을 정확하게 제어

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 용광로의 밸브와 플랩을 제어하며, 선철 생산 시 급기 및 환기를 제어합니다. 추가적으로 전자 헤드에 온도 센서가 내장되어 있어서 시스템 온도를 정확하게 측정하고, 설비의 안전성을 높여 줍니다.

    주요 특성

    • 위치 측정 시스템에 온도 측정 기능 내장
    • 방폭 모델 제공
    • 비접촉 작동 방식
    용광로 공기 및 가스 주입 과정 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 코크스 기계 동작 제어

    고온에서도 완벽한 제어 가능

    솔루션

    유압 실린더에 내장된 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 극한의 고온에서도 문제 없습니다. 이는 최대 100 °C에 달하는 환경에서도 코크스로 설비의 모든 움직임을 제어합니다. 견고한 금속 하우징(IP67) 및 PTFE 케이블 덕분에 최대 200 °C에 달하는 고온에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 뛰어난 내열성으로 코크스로 배터리에 사용 가능
    • 높은 보호등급의 금속 하우징(IP67)
    • 다양한 인터페이스 제공
    코크스 기계 동작 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.