목재 산업 및 펄프 산업
목재 산업 및 펄프 산업

효율적인 목재 산업 및 제지 산업

원판에서 고급 제지에 이르기까지 지능형 센서 및 위치 측정 시스템은 목재 가공 설비 및 제지 설비에서도 효율성 제고에 큰 도움이 됩니다. 임업이나 제재 산업과 같이 매우 험한 환경에 노출된 상황에서도 센서는 여느 때와 다름 없이 완벽하게 작동해야 합니다. 발루프의 혁신적인 센서 기술은 견고하고 정확할 뿐만 아니라 신속하고 자동화된 공정 진행을 가능하게 합니다.

적용 사례

  • 제지 권취 공정 제어

    제지 산업에서의 효율적인 권취 공정

    솔루션

    최신식 유압 설비 및 위치 측정 기술을 통해 제지의 권취 공정에서 높은 생산 속도가 구현될 수 있습니다. 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 유압 실린더에 안전하게 내장되어 있으며, 정확한 위치를 지속적으로 전달합니다.

    주요 특성

    • 다양한 인터페이스 제공
    • 높은 견본 추출 비율이 가능
    최신 유압 장치 및 측위 시스템을 기반으로 제지 생산 시 권취 공정을 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 헤드 박스를 유압식으로 제어

    제지 산업에서 최적의 결과 보장

    솔루션

    제지 산업 분야에서 헤드 박스의 역할은 펄프 현탁액을 와이어 메쉬에 고르게 도포하는 것입니다. 유압 부품은 포맷 플레이트와 헤드 박스의 바닥을 제어합니다. 발루프의 정확한 위치 측정 시스템은 유입 실린더에 내장되어 있으며, 스테인리스강 재질의 센서 헤드를 이용하여 거친 환경에서도 품질을 보증합니다.

    주요 특성

    • 거친 환경에서도 품질 보장: 스테인리스강 재질의 센서 헤드
    • 뛰어난 내진동성
    • 보호등급 IP69K
    제지 생산 시 헤드 박스를 유압식으로 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 베니어 생산 시 필링 나이프에 대한 가이드

    베니어 생산에서 최적의 결과 보장

    솔루션

    발루프의 내장형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL을 장착한 지능형 실린더 나이프를 통해 접지 압력은 일정한 수준으로 유지됩니다. 이는 베니어 생산 과정에 있어 통나무의 껍질을 벗기는 공정에서 위치를 정밀하게 제어합니다.

    주요 특성

    • 탁월한 제어 기능
    • 뛰어난 내충격성
    • 보호등급 IP67의 금속 하우징 - 배출된 칩 및 톱밥으로부터 안전하게 보호
    베니어 생산 시 필링 나이프에 대한 가이드
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 톱날 위치 조정

    목재를 최적으로 사용하도록 해주는 단일 블레이드 조정

    솔루션

    목재 가공 과정에서 유압 실린더가 톱날을 제어하고, 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL이 위치에 대한 피드백을 정확하고 안정적으로 제공합니다. 이를 기반으로 각 톱날의 위치를 조정할 수 있기 때문에 신속한 교체가 가능합니다.

    주요 특성

    • 다수의 위치 엔코더 적용 가능
    • 내진동성을 갖춤
    목재 가공 시 톱날 위치 조정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 수직 띠톱에서의 목재 위치 설정

    수직 띠톱을 사용할 때도 높은 반복 정확도를 제공

    솔루션

    신속성 및 뛰어난 활용성: 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 매 절단 단계마다 원하는 두께로 절단이 가능하도록 보장합니다.

    주요 특성

    • 유압 실린더에 내장되므로 내압성을 보장
    • 높은 반복 정확도 보장
    • 서비스 작업 시 전자 헤드를 교체할 수 있음
    수직 띠톱에서의 목재 위치 설정
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 박피 기계에서의 유압 실린더 모니터링

    다양한 두께의 목재를 가공하기 위하여 피스톤 위치를 정확하게 모니터링

    솔루션

    내진동성을 갖춘 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 유압 실린더에 내장되어 있으며, 다양한 두께의 목재가 박피 기계에 이상적으로 공급되게 합니다. 이를 적용하면, 이송 장치의 피스톤 위치를 정확하게 모니터링 할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 높은 보호등급으로 신뢰성 보장
    • 견고한 하우징
    • 직접적인 신호 평가 가능 또는 플로팅 유닛을 적용하여 모든 제어 시스템 및 조정 시스템에 사용 가능
    박피 기계에서의 유압 실린더 모니터링
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.