코크스야말로 철강 제품 생산의 출발점이기 때문입니다.
코크스야말로 철강 제품 생산의 출발점이기 때문입니다.

압출기에서의 위치 측정

발루프는 제철소의 코크스 설비, 노단 및 수송 설비가 수행하는 다양한 과제에 맞는 신뢰도 높은 솔루션을 제공합니다.

특히 내구성을 갖춘 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 100 °C가 넘는 고온 환경에서도 그 성능을 발휘합니다. 발루프 센서는 코크스로에 재료를 투입하는 모든 과정을 정확하게 제어합니다. 방폭 기능이 추가된 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 가스가 있는 환경에서 안전하게 작동하기 때문에 코크스로 제어에 매우 적합합니다. 노단 주변에서 광차, 압출차, 수송차의 위치를 정할 때에는 RFID를 활용할 수 있습니다. 발루프 RFID는 읽기 및 쓰기 간격이 크고, 데이터 전송이 신속하며, 가시선 접촉 없이 작동합니다.

발루프의 센서 및 시스템은 제철 분야의 주요한 연속 공정을 이러한 방식으로 안전하게 보장합니다.

적용 사례

  • 푸셔의 스톱 위치 감지

    고온 영역에서도 최고의 결과를 약속

    솔루션

    고내온성을 갖춘 근접 센서 BES는 제철 산업의 험한 작업 환경에 최적인 제품이라 할 수 있습니다. 최고 160 °C까지의 내온성이 보장됩니다. 푸셔에서의 위치 확인 및 스톱 위치 감지를 통해 항상 최고의 결과를 제공합니다. BES는 설비 활용성의 최적화와 수리비 절감은 물론 프로세스 품질을 크게 제고할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 보호등급 IP69K
    • 연속 운전 시에도 기능 안정성이 완벽하게 보장
    • 평가를 위한 추가적인 전자장치가 불필요
    압출기에서의 위치 확인
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 높은 안전성이 요구되는 코크스로 배터리 제어

    극한의 조건에서도 안정성과 정확도를 보장

    솔루션

    가스가 있는 환경에서 오븐을 제어하기 위해서는 최고 등급의 안전조치가 필수적입니다. 이러한 극한의 작업 조건을 고려해 볼 때 방폭성을 갖춘 발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 적격이라 할 수 있습니다. 안전 적합성 인가를 받은 위치 엔코더는 코크스로 배터리의 정밀 제어에 크게 기여하는 요소입니다.

    주요 특성

    • 비접촉식 측정 시스템
    • 유럽용 및 해외 전용의 다양한 디자인을 구비
    • 25 ~ 4000 mm 측정 범위에 적합
    정밀한 오븐 배터리 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 코크스로 배터리의 움직임을 정밀 제어

    비접촉식 위치 측정이 제공하는 모든 장점을 활용

    솔루션

    발루프 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서 BTL은 최대 100 °C에 이르는 고온 환경에서의 사용을 권장합니다. 발루프 BTL은 유압 실린더 내에 위치하며, 코크스로 배터리의 모든 움직임을 제어할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 견고한 금속 하우징(IP67)
    • PTFE 케이블을 적용해서 최대 200 °C에 이르는 환경에서도 사용 가능
    코크스로 배터리의 움직임을 정밀 제어
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.

  • 푸셔카 제어

    실시간 데이터 교환으로 정확한 포지셔닝을 보장

    솔루션

    발루프 산업용 RFID 시스템은 코크스로 배터리의 푸셔카, 필링카 및 트랜스퍼카를 매우 정확한 수준으로 포지셔닝 합니다. 임의대로 기록이 가능한 데이터 캐리어는 지면에 내장되어 있으며, 이를 직접 보지 않더라도 읽기/쓰기 유닛을 통해서 판독이 가능합니다.

    주요 특성

    • 실시간 데이터 교환
    • 장거리에서도 데이터 캐리어 판독 가능
    • 비접촉식으로 마모 걱정이 없음
    푸셔카에 대한 정확한 포지셔닝
    적합한 제품 찾기 다운로드

    산업지원팀

    궁금한 점이 있거나 조언이 필요하십니까? 발루프 산업지원팀은 여러분의 문의를 기다립니다.