연속 주조 설비
연속 주조 설비

다양한 형태로 사용할 수 있는 뛰어난 활용도

연속주조설비의 효율성이 높아지면 활용도도 향상됩니다. 연속주조설비는 강한 힘, 진동, 그리고 충격에도 제어 가능해야 합니다 : 슬래브와 빌릿을 운반해주는 워킹빔(walking-beam)에서는 물론 액상 금속의 균질성을 위한 금속 주형 운동에서도 문제가 없습니다. 전체 공정 모니터링은 필수입니다.

주형 파손을 미리 예방하고 , 제품의 품질을 향상시키며, 제품 다양화를 실현하게 해주는 투자할 가치가 충분한 솔루션입니다.

스틸의 품질은 연속주조단계에서 결정됩니다. 변형각도, 온도 및 시점에 따라 원하는 성질을 얻을 수 있습니다. 사용되는 기술에는 뛰어난 활용도와 최대의 신뢰성이 요구됩니다. 발루프 센서와 시스템은 안정적인 제품 품질과 다양한 제품 포맷에 적용할 수 있는 지속적인 공정을 보장합니다. 자동 포맷 설정으로 고객의 새로운 요구 사항에 바로 대응할 수 있습니다.

적용 사례

  • 래들(Casting Ladle) 제어를 위한 높은 수준의 세이프티 솔루션

    래들(Casting Ladle) 제어를 위한 높은 수준의 세이프티 솔루션

    솔루션

    레들의 움직임에는 최대의 제품 신뢰성이 요구됩니다. 안전상의 이유로 시스템이 중복적으로 사용됩니다. 다수의 BTL 선형 자기 변형 센서는 연속주조설비의 안전한 가동을 위한 모든 요구사항을 충족시키기 위해 하나의 하우징에 3개의 독립적인 위치 측정 장치를 제공합니다.

    주요 특성

    • 두 배 또는 세 배까지 더 강력해진 견고성
    • 다양한 인터페이스 사용 가능
    • 보호등급: IP67
    래들(Casting Ladle)제어, 세이프티솔루션
    적합한 제품 검색 다운로드

    Industry Team

    기술 상담이 필요하십니까? 발루프에 문의해 주시기 바랍니다.

  • 더미바 (Dummy Bar) 위치 감지

    더미바 (Dummy Bar) 위치 감지

    솔루션

    귀사의 공정을 초기단계부터 안전하게 제어할 수 있습니다. 발루프의 BMF 자기장 센서는 공정 시작을 제어하고 주조 설비의 탕구 위치를 정확하게 감지할 수 있도록 알려줍니다.

    주요 특성

    • 광학센서 대비 고온환경(~ +85 °C)에서 안정적인 작동
    • 근접센서 대비 스위칭 거리가 길어 높은 활용도
    더미바 (Dummy Bar) 위치 감지
    적합한 제품 검색 다운로드

    Industry Team

    기술 상담이 필요하십니까? 발루프에 문의해 주시기 바랍니다.

  • 즉각적인 센서 교체로 누설 없음

    즉각적인 센서 교체로 누설 없음

    솔루션

    발루프 고속 교체 모듈을 사용하면 유압 실린더 내 BTL 선형 자기 변형 센서를 빠르고 간편하게 교체할 수 있습니다. 내장된 도파관 (waveguide)이 전체 센서 장치와 함께 교체되므로 유압 회로는 잠겨 있는 상태로 유지됩니다. 따라서 누출 위험을 줄이고 유압 시스템에 오염물이 들어가는 것을 방지할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 표준 로드 위치 측정 시스템과 동일한 규격
    • 아날로그, SSI 및 DP/IP 인터페이스
    즉각적인 센서 교체로 누설 없음
    적합한 제품 검색 다운로드

    Industry Team

    기술 상담이 필요하십니까? 발루프에 문의해 주시기 바랍니다

  • 설비의 다운타임 상태에서 센서 보호

    설비의 다운타임 상태에서 센서 보호

    솔루션

    주조 설비에 직접 설치하는 경우 포토 센서에 보호 하우징을 설치해야 합니다. 장점 : 기존 센서는 상승한 온도에 영향을 받지 않으며 설비의 다운타임 상태에서 최고 온도에도 견딜 수 있습니다. 이는 보호 하우징에 냉각 용수 옵션을 적용할 수 있기 때문입니다. 또한 오염 방지용 배기 장치를 옵션으로 추가할 수 있습니다.

    주요 특성

    • 콤팩트한 디자인의 IP69K 보호등급의 고내구성 하우징
    • ATEX 인증 옵션(Zone 22)
    • 간편하고 빠른 조립
    • 센서 케이블용 보호 튜브 구매 가능
    설비의 다운타임 상태에서 추가적인 센서 보호
    적합한 제품 검색 다운로드

    Industry Team

    기술 상담이 필요하십니까? 발루프에 문의해 주시기 바랍니다

  • 슬래브 길이 점검

    슬래브 길이 점검

    솔루션

    냉각라인에서 측정 작업을 위해서는 발루프의 광전식 위치 센서가 최적의 솔루션입니다. 절단된 슬래브나 빌릿의 전장을 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 정확한 길이는 두 센서 결과값의 차이를 사용하여 모니터링합니다.

    주요 특성

    • 재질 및 색상에 영향을 받지 않음
    • 비접촉 방식으로 제품의 마모가 되지 않음
    슬래브 길이 점검
    적합한 제품 검색 다운로드

    Industry Team

    기술 상담이 필요하십니까? 발루프에 문의해 주시기 바랍니다.

  • 워킹빔 (Walking Beam) 에서의 슬래브 운반

    워킹빔 (Walking Beam) 에서의 슬래브 운반

    솔루션

    슬래브 운반 시, 정확한 위치 모니터링과 지속적인 회전 운동 트랙킹은 필수입니다. BSI 기울기 센서는 해당 작업에서 중요한 솔루션입니다. 워킹빔 상에서 센서는 축의 수평평차를 360°까지 측정할 수 있습니다 - 비접촉 및 고정밀 센서

    주요 특성

    • 공간을 절약하며, 내구성을 갖춘 디자인(–40 ~ 85 °C 온도에서도 사용 가능)
    • 회전 엔코더와 달리 기계식 커플링 불필요
    워킹빔(Walking Beam)에서의 슬래브 운반
    적합한 제품 검색 다운로드

    Industry Team

    기술 상담이 필요하십니까? 발루프에 문의해주시기 바랍니다.