발루프 유체 기술 솔루션
발루프 유체 기술 솔루션

클래식한 용도에 사용 – 디지털 솔루션을 적용하여 IIoT 기능 사용 가능

발루프는 유압식 및 공압식 시스템에 사용할 수 있는 혁신적인 솔루션을 제공합니다. 온도, 유동, 레벨, 경로 등을 모니터링하고 지능형 피드백을 제공하는 다양한 기술 적용. 다양한 제품을 통해 공정 데이터 및 서비스 데이터를 제공합니다. 발루프는 클래식한 솔루션 사용 및 IIoT 기능이 필요한 용도 사용 시 고객이 필요한 서비스를 독자적으로 제공합니다.

유체 기술 관련 솔루션(PDF 파일)

지능형 유압장치는 모의 비행 장치 또는 사출 성형기 내부의 초고속 제어장치부터 지하에서의 극한 작업까지 매우 다양한 용도에 사용할 수 있습니다. 에너지 생산 시에는 세이프티가 중요합니다. 발루프 센서가 적용된 유압식 시스템은 풍력 발전기의 날개 조절장치의 내부 또는 발전기에 있는 증기 밸브 조절장치 내부의 안전을 보장합니다.

조립 및 자동화 기술과 관련하여 A에서 B로의 단순 이동 또는 부품을 잡고, 고정하고, 누르고, 압착할 때, 발루프 위치 센서가 장착된 공압식 드라이브 시스템을 사용할 수 있습니다. 이 시스템의 장점은 간단한 토폴로지 구조, 작고 가벼운 디자인과 (특히 로봇 공학 분야에서 그리퍼 관련 고정 및 압착 작업 시 중요한) 뛰어난 에너지 효율성입니다.

다양한 서비스 – IO-Link 적용
다양한 서비스 – IO-Link 적용
유압장치 내부의 피스톤 위치와 밸브 위치 감지
유압장치 내부의 피스톤 위치와 밸브 위치 감지
모든 타입의 유압 실린더에 사용할 수 있는 정확한 피드백 시스템
모든 타입의 유압 실린더에 사용할 수 있는 정확한 피드백 시스템
독립형 유압식 콤팩트 드라이브
독립형 유압식 콤팩트 드라이브
유압 시스템부터 디지털 드라이브 솔루션까지
유압 시스템부터 디지털 드라이브 솔루션까지
지능형 공압식 드라이브
지능형 공압식 드라이브
유체 기술형 드라이브 안전하게 차단
유체 기술형 드라이브 안전하게 차단