품질 관리
품질 관리

제조 프로세스 상의 오류 예방

제조업체에 원하는 품질 기대치가 계속 높아지고 있습니다. 뛰어난 품질의 제품을 생산하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 고품질의 제품을 적시에 그리고 하위 구성요소를 적절한 순서로 공급하는 것이 중요합니다. 또한 제품 추적을 통해 제조 프로세스의 투명성이 보장되어야 합니다.

품질은 모든 제조 프로세스에서 기본적으로 고려되는 사항이므로 지속적인 프로세스 개선을 통해 모든 관여자들이 조기에 품질관리를 위한 프로세스에 기여할 수 있어야 합니다.

프로세스에 사용된 오류 예방 솔루션을 통해 제조 프로세스 추적이 가능합니다. 포카 요케 솔루션은 발루프 센서를 사용하여 구현할 수 있습니다. 또한 변경된 요구사항에 맞게 신속한 조정이 가능한 안전대책이 실시되어야 합니다.

발루프 포카 요케 솔루션을 사용하면 문제 지점 식별, 오류 감지, 편차 컨트롤을 통해 지속적인 품질 유지가 가능합니다.

포카 요케 프로세스

포카 요케 프로세스

진행 중인 제조 프로세스상의 표적 오류 관리를 통해 품질 관리를 최적화할 수 있습니다.

 

센서 기반 감지

센서 기반 감지

대상물 감지 및 위치, 색상, 재료 조정

 

IO-Link 적용 시스템 아키텍쳐

IO-Link 적용 시스템 아키텍쳐

간편하고 유연한 네트워크 토폴로지가 포카 요케 솔루션의 구현을 보조합니다.

 

RFID를 사용하여 조립 프로세스 투명성 확보

RFID를 사용하여 조립 프로세스 투명성 확보

RFID를 사용하여 유연한 생산 시스템 추적이 가능합니다.