IO-Link 적용 시스템 아키텍쳐
IO-Link 적용 시스템 아키텍쳐

IO-Link는 지속적인 제조 프로세스 개선을 위한 토대입니다.

거의 모든 시스템이 사용 초기에는 목적 기능을 이행합니다. 하지만 실질적으로 필요한 솔루션 구성은 일정 시간이 지난 후에야 알 수 있습니다. 포카 요케 솔루션의 핵심은 간편한 시스템 확장성과 합리적인 개발 비용입니다.
따라서 구상 및 계획 수립 단계에서 조건에 맞는 적합한 네트워크 아키텍쳐를 선택해야 합니다.

발루프는 네트워크 기술과 시스템 기술을 개방형 표준 IO-Link를 통해 공급합니다.
모듈식으로 확장 가능한 기술을 사용하여 추가적인 장치를 무선으로 연결할 수 있습니다. RFID 등을 사용한 오류 예방 솔루션과 추적 솔루션 구현이 가능합니다. 두 가지 솔루션은 제조 프로세스를 지속적으로 개선하기 위한 중요한 요소입니다.

일부 IO-Link 포트가 개방된 상태로 남아 있어 향후에 추가 장치를 합리적 비용으로 쉽게 관리할 수 있습니다. 필드버스 독립성 또한 장점 중 하나입니다.
IO-Link는 통용되는 모든 제어장치 플랫폼에서 사용할 수 있습니다.